- Switch manageable (commutable en mode non manageable)
- Haut pouvoir de commutation (largeur de bande fond de panier)
- Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Verrou de porte stable avec languette de verrouillage pour la fermeture sûre de la Smart Camera Box, protège contre tout accès non autorisé, pour un cadenas avec un diamètre de crochet jusqu'à 12 mm