Module d'extension Ethernet GBit et module d'extension en série - connecter les réseaux en toute simplicité

Module d'extension Ethernet GBit et module d'extension en série - connecter les réseaux en toute simplicité

Avec les modules d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder à un prix avantageux des réseaux Ethernet sur de grandes distances. Il est possible d'utiliser des applications GBit et de disposer de distances allant jusqu'à 20 km.
Utilisez les câbles disponibles pour les installations Ethernet complexes et minimisez ainsi les coûts d'investissements. Vous trouverez le module d'extension adapté à votre utilisation.

Plus dinformations

Nouveaux produits

Module d'extension GBit pour la surveillance vidéo professionnelle
Module d’extension Ethernet GBit
Surveillance vidéo professionnelle

Les modules d'extension GBit permettent des applications Ethernet à large bande jusqu'à 1 GBit/s sur des distances allant jusqu'à 1 000 m. Les appareils peuvent être utilisés pour des lignes bifilaires ou coaxiales existantes.

Les avantages

  • Grande largeur de bande et portée élevée
  • Utilisation des câbles existants
  • Transmission puissante et robuste
  • Power over Link (PoL) - alimentation en tension des appareils entre eux
  • Power over Ethernet (PoE) - alimentation électrique des terminaux
  • Construction flexible du réseau (structure point à point, linéaire, en étoile ou arborescente)

Caractéristiques principales

  • Débit de données 1 Gbit/s et 1 000 m de distance
  • PoE jusqu'à 30 W ( PoE af/at)
  • Plage de température : -40 °C … +60 °C
  • Grande plage de tension d'alimentation : 18 … 57 V DC

Deux modules d'extension Ethernet GBit avec câble coaxial et bifilaire

Module d'extension Ethernet GBit pour la surveillance vidéo

Module d'extension Ethernet GBit

La technologie vidéo moderne impose des exigences de plus en plus élevées au niveau du réseau. Les modules d'extension Ethernet GBit permettent des applications Ethernet à large bande jusqu'à 1 Gbit/s sur des distances allant jusqu'à 1 km.

Les appareils conviennent aussi bien pour les câbles à deux fils existants que pour les câbles coaxiaux. L'utilisation durable des câbles existants vous permet d'économiser des coûts d'investissement élevés. Avec les fonctions Power over Link (PoL) et Power over Ethernet (PoE), vous alimentez en tension l'ensemble du réseau et les participants raccordés par les câbles de données.

Par ailleurs, les modules d'extension Ethernet GBit permettent une construction flexible du réseau en structure en étoile, point à point ou en ligne. La mise en service s'effectue simplement par Plug & Play - sans logiciel supplémentaire.

Module d'extension Ethernet dans une topologie en anneau

Système de module d'extension Ethernet

Modules d'extension Ethernet

Avec les modules d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder des réseaux Ethernet jusqu'à 20 km via de simples câbles à deux fils. En outre, vous pouvez combiner des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables dans un réseau. Ce nouveau type de combinaison permet de connecter non seulement de simples applications Ethernet mais également des réseaux IP étendus. Les appareils permettent en outre une mise en service particulièrement facile par Plug & Play ainsi qu'une mise en réseau et un diagnostic rentables de tous les équipements et lignes par l'IP. Un seul module d'extension manageable permet de surveiller facilement à distance l'intégralité des segments d'extension et des équipements. En cas d'incidents inattendus, tels qu'un affaiblissement des lignes, vous recevrez un avertissement détaillé.

Module d'extension Ethernet avec parafoudre basse tension interchangeable

Le module d'extension Ethernet manageable apporte de la simplicité et de la rentabilité à votre réseau Ethernet

Module d'extension Ethernet manageable

Les modules d'extension Ethernet manageables vous permettent d'établir un diagnostic centralisé de tous les équipements et lignes par l'IP, et de le transmettre automatiquement par SNMP (​Simple​ Network Management ​Protocol​) sous forme de message à la salle de contrôle.

Nouvelles fonctions à partir de la version du firmware v5.xx :

  • Il est possible d'isoler virtuellement les réseaux IP critiques par VLAN (réseau local virtuel) et de les rendre ainsi plus sûrs.
  • La disponibilité de l'ensemble du réseau Ethernet reste assurée en cas d'urgence. Ainsi, il est possible de réactiver avec le STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) des chemins de réseau redondants, si nécessaire, p. ex. en cas de défaillance d'une connexion.
  • Même les incidents éloignés du système, concernant des modules d'extension Ethernet non manageables, peuvent être désormais amplement signalés et diagnostiqués par l'envoi SNMP.

Il existe deux versions du module d'extension Ethernet manageable.

  • Switch ethernet 4 ports avec deux ports DSL pour les topologies point-à-point, linéaires et en anneau, et un écran
  • Switch ethernet 1 port avec un port DSL pour les applications point à point et les LED

Les deux appareils disposent d'un parafoudre basse tension interchangeable avec surveillance préventive du fonctionnement. Cela augmente la disponibilité du système.

Module d'extension Ethernet non manageable

Plug & Play même dans les structures en anneau

Module d'extension Ethernet non manageable

Le module d'extension Ethernet non manageable permet une mise en service facile par Plug & Play. À l'inverse du module d'extension manageable, la version non manageable est transparente au niveau du protocole du réseau Ethernet. L'appareil ne dispose pas de sa propre adresse IP. Cela permet l'utilisation dans tous les réseaux IP et ce sans besoin d'avoir des connaissances réseau.

Le module d'extension Ethernet non manageable prend en charge les structures point-à-point, linéaires et en anneau.

Parafoudre basse tension PLUGTRAB PT-IQ pour modules d'extension Ethernet manageables

Le parafoudre basse tension intelligent PLUGTRAB PT-IQ vous prévient bien avant que votre installation ne soit plus protégée

Parafoudre basse tension haut de gamme pour modules d'extension Ethernet manageables

PLUGTRAB PT-IQ est le système de parafoudre basse tension préventif de Phoenix Contact. Avantage : les parafoudres sont surveillés à plusieurs niveaux. Cela signifie que les défaillances deviennent prévisibles. Il convient notamment de noter la signalisation à distance et à plusieurs niveaux des parafoudres. Il est possible p. ex. d'envoyer les messages d'événements suivants via SNMP :

  • Limite d'usure atteinte, remplacement recommandé
  • Surcharge, remplacement nécessaire

Le système d'extension Ethernet utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont

Le système d'extension Ethernet utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont
Les services municipaux de Bad Pyrmont utilisent un système d'extension Ethernet YouTube
Module d'extension PROFIBUS PSI-MODEM

Module d'extension PROFIBUS

Module d'extension PROFIBUS pour la transmission par cuivre jusqu'à 20 km

Avec le module d'extension PROFIBUS, vous pouvez atteindre un équipement PROFIBUS éloigné par d'anciens câbles en cuivre. Il est ainsi possible d'atteindre des débits de données jusqu'à 1,5 Mbit/s à des distances de 1,5 km maximum sans câble spécial. Les deux ports DSL de chaque appareil permettent de réaliser une structure redondante point-à-point ou des structures linéaires en toute simplicité.

Par ailleurs, le système permet un fonctionnement mixte cuivre/fibre optique par le connecteur de bus sur rail DIN.
Et surtout : l'alimentation par câble USB permet de configurer l'appareil sans avoir recours à une alimentation de 24 V externe.

Modules d'extension en série pour les applications en milieu humide

Modules d'extension en série

Module d'extension en série – étendre les réseaux RS‑232-, RS‑422- und RS‑485

Le module d'extension en série industriel permet d'augmenter la portée des interfaces série RS-232, RS-422 et RS-485 au-delà du standard série. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'utiliser un câble spécial. En effet, n'importe quel câble à deux fils convient parfaitement.

Des structures point-à-point, linéaires et en étoile peuvent être créées via des câbles à deux fils ou à quatre fils. Il est ainsi possible de construire des réseaux en utilisant les câbles déjà présents, ce qui permet de réaliser des économies. Vous pouvez p. ex. utiliser des câbles de téléphone ou des câbles de bus de terrain qui ne sont plus utilisés.