Aperçu du tableau de bord du service de gestion des appareils

Gestion intelligente des appareils avec le service de gestion des appareils

Organisation, mise à jour, surveillance et traitement des données - telles sont les fonctionnalités clés du service de gestion des appareils de la plateforme IoT Proficloud.io de Phoenix Contact. Ce service intelligent permet aux entreprises d'intégrer gratuitement les appareils compatibles IoT dans Proficloud.io et de se concentrer ainsi sur l'idée initiale de l'Internet industriel des objets, à savoir le traitement ultérieur, l'interprétation et l'exploitation des données.

Plus dinformations

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Une configuration simple grâce au Plug & Play

  • Des informations sur les appareils, normalisées et indépendantes de l'application, disponibles à tout moment

  • Communication sécurisée entre les appareils connectés et Proficloud.io par le cryptage TLS

  • Possibilité de mise à disposition claire d'informations sur chaque appareil et cas d'application. Idéal pour les nouveaux collaborateurs ou les clients.

  • Mise à jour du firmware à distance

  • Augmentation de la disponibilité grâce à une vue sur l'état de chaque appareil

Un collaborateur utilise le service de gestion des appareils

Le standard pour tous les Smart Devices de Phoenix Contact Gérer et surveiller en toute simplicité

Gérez et surveillez vos Smart Devices de Phoenix Contact avec le service de gestion des appareils gratuit à tout moment et n'importe où. Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble directe des informations relatives aux appareils, telles que le type d'appareil, le numéro de série et la version de firmware et matériel installée sous forme d'une plaque signalétique numérique. En outre, vous garderez toujours un œil sur l'état de connexion et de santé (State of Health) ainsi que sur les journaux actuels et historiques.

Vous maintenez toujours facilement à jour votre firmware Smart Device. Vous garantissez ainsi l'utilisation immédiate des fonctionnalités Smart Device les plus récentes et en outre la protection durable de vos machines et installations.

Le Smart Service en détail

Capture d'écran de l'aperçu des appareils avec code couleur
Métadonnées personnalisées dans le service de gestion des appareils
Carte interactive indiquant l'état de l'appareil
Effectuer une capture d'écran et surveiller la mise à jour du firmware
Protocoles des appareils dans le service de gestion des appareils
Capture d'écran de l'aperçu des appareils avec code couleur

Le marquage couleur des appareils indique, outre l'aperçu de l'état de santé envoyé, l'état de la connexion.

Pour en savoir plus sur les différents marquages couleur et symboles, cliquez sur le lien suivant.

En savoir plus sur le service de gestion des appareils sur proficloud.io
Métadonnées personnalisées dans le service de gestion des appareils

Enrichissez votre matériel avec des informations complémentaires : ajoutez un commentaire, attribuez un lieu ou ajoutez des balises. Il est possible de filtrer par balises.

La compréhension de l'utilisation des différents appareils est facilitée par des informations supplémentaires. Il est ainsi plus facile pour les nouveaux collaborateurs d'avoir une vue d'ensemble des appareils.

En savoir plus sur le service de gestion des appareils sur proficloud.io
Carte interactive indiquant l'état de l'appareil

Un emplacement peut être attribué à tous les appareils. Une carte interactive située à côté de l'aperçu des appareils indique directement leur emplacement et leur état de santé. Vous voyez ainsi exactement quels appareils se trouvent à quel endroit et vous pouvez accéder à l'appareil en question en cliquant sur le repérage.

En savoir plus sur le service de gestion des appareils sur proficloud.io
Effectuer une capture d'écran et surveiller la mise à jour du firmware

Une mise à jour du firmware peut être réalisée facilement et à distance grâce au service de gestion des appareils. De plus, la surveillance de la mise à jour est claire, ce qui permet de voir rapidement une éventuelle cause d'erreur.

Lorsque le processus de mise à jour du firmware est terminé ou annulé, un rapport s'affiche pour l'utilisateur.

En savoir plus sur le service de gestion des appareils sur proficloud.io
Protocoles des appareils dans le service de gestion des appareils

Dans le service de gestion des appareils, vous avez la possibilité d'envoyer tous les journaux de l'appareil au Smart Service. Gagnez ainsi du temps lors du dépannage ou du débogage des appareils, par exemple.

Vous pouvez parcourir les journaux, afficher les journaux en direct et également les exporter sous forme de fichier CSV.

En savoir plus sur le service de gestion des appareils sur proficloud.io
Proficloud.io : bienvenue dans l'Internet industriel des objets
En savoir plus sur le service de gestion des appareils
Gérez et surveillez 24h/24 et de n'importe où les solutions de Phoenix Contact via le service de gestion des appareils.
S'informer maintenant et utiliser gratuitement
Service de gestion des appareils sur un écran
Le point central pour disposer de Smart Services
Réserver des Smart Services
Le modèle de la boutique de services de Proficloud.io est la boutique en ligne habituelle que nous utilisons au quotidien. Facile à comprendre et simple à utiliser.
Commander
Smart Services sur trois écrans