Cadre d'encastrement - VS-SI-EB-EMV-2
1656495

Cadre d'encastrement, pour 2 plaques frontales ou prises, métallique, nickelé mat, conducteur, couvercle transparent


Informations détaillées concernant le produit




Généralités avec fermeture à pression verrouillable

Type de produit Cadres d'encastrement
Version pour 2 plaques frontales

Dessin coté
Largeur 130 mm
Hauteur 35 mm
Longueur 120 mm
Dimensions de montage
Largeur découpe de montage 117 mm
Longueur découpe de montage 91 mm

Coloris transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau de surface du boîtier Nickelé
Matériau du boîtier Alliage au zinc

Conditions ambiantes
Indice de protection IP65
Température ambiante (fonctionnement) -10 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C

Instructions de montage Adapté aux épaisseurs de paroi de 1 mm à 5 mm

Référence 1656495
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B25
Product key BF7EAX
Page catalogue Page 708 (C-2-2019)
GTIN 4046356029865
Poids par pièce (emballage compris) 402,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 402,4 g
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.0.1 27182806
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »