Plaque frontale pour données - UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 AP
La photo du produit présente des variantes UM-ALU avec capots
Plaque frontale pour données - UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 AP
2202094
Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 101,8 mm, longueur: 42,5 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER AL