NBC-M12FRD-R4AC/.../... - Câble de réseau
1408689

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR exempt d'halogène, Type de câble variable, bleu lagon RAL 5021, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle coudé M12, codage: D / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 100,0 m)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles