Embases de capteurs/actionneurs

Embases de capteurs/actionneurs

Quelle que soit l'application pour laquelle vous concevez votre appareil : laissez-vous convaincre par notre gamme variée d'embases dans les tailles M5, M8 et M12 - même pour les applications à grand nombre de pôles. Pour votre connexion pour circuit imprimé, choisissez entre le soudage à la vague, le soudage par refusion THR ou CMS.

Plus dinformations

Avantages

  • Robuste et polyvalent grâce à son design et à son indice de protection élevé
  • Embases en une ou deux parties pour le montage direct sur circuit imprimé pour les processus de soudage à la vague, THR et la technique du montage en surface CMS
  • Raccordement simple et rapide grâce au nouveau système de verrouillage rapide Push-Pull, même dans les espaces restreints et avec une densité d'assemblage élevée
  • Conditions de montage mécaniques uniformes pour le montage face arrière et avant

Une diversité unique

Grâce à la numérisation et à l'automatisation, l'électronique industrielle évolue rapidement. Cela signifie également : de nouvelles exigences en matière de technologie de raccordement électrique. Phoenix Contact propose des connecteurs circulaires innovants pour presque tous les domaines d'utilisation. Le système modulaire ainsi que les nombreux schémas des pôles permettent d'intégrer facilement les embases dans le design de vos appareils.

Modèles d'enfichage de M5 à M12 pour les signaux, données et puissance
Embases M12 Push-Pull

M12 PUSH-PULL : la nouvelle norme de la technique d'automatisation

Raccordement facile, verrouillage rapide : les connecteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull garantissent un enfichage sécurisé et sans outil, même dans les espaces restreints et avec des densités d'assemblage élevées. Les versions avec verrouillage intérieur permettent par ailleurs de réaliser des designs de boîtier compacts. Pour un montage peu encombrant, le connecteur femelle encastrable M12 Push-Pull affleure avec le boîtier de l'appareil.

Embases pour le montage sur circuit imprimé

Embases pour le montage direct sur circuit imprimé

Embases pour le montage direct sur circuit imprimé

Phoenix Contact propose une gamme complète d'embases à un ou deux éléments pour le montage direct sur circuit imprimé. Les connecteurs conviennent parfaitement aux procédés de soudage à la vague, par refusion THR et en technique de montage en surface CMS, et permettent des conditions de montage mécaniques homogènes pour le montage face avant ou face arrière.

Embases avec raccordement par cordons et câbles

Embases avec raccordement par cordons et câbles

Les embases avec cordons ou câbles ronds dans les tailles M8 et M12 sont une alternative fiable aux connexions de câbles fixées de manière permanente. Les différents modèles de boîtiers de Phoenix Contact offrent une solution adaptée à chaque design d'appareils – en option également avec le raccordement de blindage continu.

Embases et porte-contacts pour les processus de soudage THR et de technique du montage en surface CMS automatisés

Automatisation facile

Phoenix Contact propose des embases et des porte-contacts pour les processus de soudage THR et de technique du montage en surface CMS automatisés. Le design, le choix des matériaux et la forme du packaging des composants sont directement adaptés aux exigences des processus de placement et de refusion automatisés.

Connecteurs industriels

Versions spécifiques aux clients

Malgré une gamme de produits leader dans l'industrie, les exigences des clients ne peuvent pas toujours être satisfaites à partir du programme standard. C'est pourquoi nous souhaitons développer de façon rapide et flexible des solutions sur mesure, que ce soit pour la construction de machines, d'installations ou d'appareils. Le centre de services dédié aux connecteurs industriels de Phoenix Contact met rapidement au point un produit sur mesure selon vos exigences.

Connecteurs et boîtiers électroniques

Nouveautés Plus de 140 innovations, petites et grandes

Nos ingénieurs développent sans cesse de nouveaux produits – cette année ne déroge pas à la règle. Découvrez en un coup d'œil nos innovations phares dans le domaine des technologies de raccordement d'appareils, de raccordement et d'automatisation.

Embases

Embases : raccordement pratique

Raccordement pratique

Avec les différents composants de Phoenix Contact, vous pouvez réaliser votre propre connecteur. Parfaitement adaptées à votre application individuelle.

Embases et porte-contacts

Embases et porte-contacts pour une automatisation facile

Automatisation facile avec les embases

Faites votre choix : Phoenix Contact propose des embases et des porte-contacts pour les processus de soudage THR automatisés. Le design, le choix des matériaux et le type d'emballage des composants THR ont été spécifiquement adaptés aux exigences des processus d'assemblage et de refusion automatisés.

Versions de connecteurs industriels spécifiques aux clients

Versions spécifiques aux clients pour les connecteurs industriels

Versions spécifiques aux clients

Malgré notre vaste gamme de connecteurs industriels, nous ne sommes pas toujours en mesure de fournir des solutions adaptées aux exigences de nos clients à partir de notre gamme standard.
Néanmoins, nous sommes heureux de développer pour vous des solutions sur mesure, rapidement et de manière flexible, que ce soit pour la construction de machines, d'installations ou d'appareils. Le centre de services dédié aux connecteurs industriels de Phoenix Contact transformera vos souhaits en un produit personnalisé en quelques jours seulement.