ligne de produits COMBICON Terminals XL
section 16 mm2
pas 10 mm
type de raccordement Raccordement Push-in à levier
type de montage Soudage à la vague
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, section nominale: 16 mm2, nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: LPT 16/, pas: 10 mm, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,6 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton