Supports d'écran DCS

Supports d'écran DCS pour le montage mural dans l'industrie

Les supports d'écran de la série DCS permettent d'intégrer des écrans TFT de tailles différentes. Les boîtiers protègent de manière fiable les composants électroniques fixes et mobiles contre les effets mécaniques, la poussière et les projections d'eau. Avec les claviers à membrane et les écrans en option, vous disposez d'interfaces homme-machine (IHM) adaptées à vos applications pour la saisie et l'affichage des données.

Plus dinformations
Go to Product Detail Page for item 1082304
HS WM-S 75 DCS - Support
HS WM-S 75 DCS - Support
1082304

Console murale 75 mm, orientable, avec 4 trous de fixation 6,5 mm et diamètre du logement de 30 mm pour support du boîtier, polycarbonate PC renforcé en fibres de verre, noir et aluminium, 306 g

Avantages

  • Polyvalence d'utilisation élevée grâce aux versions standard pour différentes interfaces d'appareils
  • Installation rapide grâce à une intégration facile des écrans LCD avec des kits de montage adaptés
  • Utilisation optimale grâce aux claviers à membrane sur mesure, également disponibles selon vos spécifications
  • Utilisation aisée grâce à une batterie intégrée
  • Modèles spécifiques selon les exigences des clients
Configurateur de boîtiers de terrain

Configurateur de boîtiers électroniques

Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée avec des composants standardisés adaptés. Ajoutez les accessoires appropriés et le tour est joué.

Protection optimale pour les écrans utilisés en extérieur et dans l'industrie

Les applications de l'Industrie 4.0 dans les chaînes de production sont des domaines d'utilisation populaires pour le boîtier. Là, de la place est disponible pour des ordinateurs Raspberry-Pi et d'autres appareils électroniques.

Carte d'images interactive : support d'écran DCS
Fixations murales conformes à la norme VESA
Réalisez des fixations murales selon la norme VESA ou avec un support optionnel.
Fixations murales conformes à la norme VESA
Écrans grand format
Les boîtiers conviennent aux écrans et aux écrans tactiles de 7 à 15 pouces.
Écrans grand format
Claviers à membrane en option
Des claviers à membrane en option sont disponibles selon vos spécifications.
Claviers à membrane en option

Supports d'écran DCS pour applications industrielles

Boîtier d'écran IP54

Grande diversité d'applications

Les boîtiers d'écran IP54 sont conçus pour des températures comprises entre -20 et +50 °C. Ils sont parfaitement adaptés à une intégration facile des écrans grâce à des kits de montage adaptés. Le matériau est un plastique ABS résistant aux chocs, de couleur gris clair (RAL 7035).

Clavier à membrane et écran tactile

Des solutions de commande polyvalentes

Les différentes tailles permettent des solutions de commande personnalisées répondant à des exigences spécifiques ou parfaitement reconnaissables. Choisissez parmi les tailles d'écran de 7 à 15 pouces. En option, des claviers à membrane peuvent être intégrés à droite ou à gauche.

Tutoriel vidéo : montage du boîtier de l'écran DCS
Tutoriel : montage du boîtier de l'écran DCS YouTube

Montage facile du boîtier d'écran DCS

Découvrez dans cette vidéo à quel point le boîtier DCS est facile à assembler. Les supports d'écrans sont disponibles pour différentes tailles d'écrans. Grâce à l'intégration rapide des écrans et des claviers à membrane parfaitement adaptés, vous avez la possibilité de mettre en œuvre vos exigences individuelles.

Adaptés à de nombreuses industries

Les supports d'affichage sont utilisés dans de nombreuses industries. Celles-ci comprennent entre autres

  • Construction de machines et d'installations
  • Intralogistique
  • Capteurs
E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques
Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.
Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques de la série ME-MAX

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.