Boîtiers portatifs HCS

Boîtiers portatifs HCS pour les appareils de commande mobiles

Les boîtiers portables ergonomiques de la série HCS sont parfaitement adaptés aux appareils de commande mobiles liés aux techniques de mesure et d'essai ainsi qu'aux scanners et appareils d'identification. Les boîtiers de terrain en plastique ABS solide peuvent être utilisés dans les secteurs de la logistique et de la distribution ainsi que pour la technique automobile et la technique des process.

Plus dinformations

Avantages

  • Adaptabilité optimale à vos besoins grâce à l'intégration simple de claviers à membrane adaptés et personnalisables
  • Gamme d'utilisation plus large des boîtiers portatifs grâce à l'intégration facile d'écrans
  • Versions standard pour différentes interfaces d'appareils
  • Design d'appareils flexible grâce à la forme du boîtier droite ou à gradins
Configurateur de boîtiers de terrain

Configurateur de boîtiers électroniques

Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée avec des composants standardisés adaptés. Ajoutez les accessoires appropriés et le tour est joué.

Boîtiers portatifs de la série HCS en un coup d'œil Les boîtiers portatifs ergonomiques de la série HCS sont parfaitement adaptés aux appareils de commande mobiles liés aux techniques de mesure et d'essai ainsi qu'aux scanners et appareils d'identification. Grâce aux nombreux accessoires, les solutions électroniques personnalisées des clients peuvent être réalisées immédiatement.

Carte d'images interactive : vue éclatée d'un boîtier HCS
Compartiment à piles
Choisissez les versions de boîtier avec ou sans compartiment à piles.
Compartiment à piles
Accessoires de montage pour écrans
Grâce aux accessoires de montage, l'intégration et l'installation d'écrans sont rapides et faciles.
Accessoires de montage pour écrans
Écrans à cristaux liquides industriels
Les écrans LCD robustes sont conçus pour répondre aux exigences du secteur industriel.
Écrans à cristaux liquides industriels
Claviers à membrane
Utilisez des claviers à membrane parfaitement adaptés et librement configurables comme éléments de commande pour votre application.
Claviers à membrane

Écrans et claviers pour boîtiers électroniques

Protection fiable pour votre électronique

Structure modulaire des boîtiers de terrain de la série HCS
Boîtiers IP54 de la série HCS
Découpes de boîtiers spécifiques au client
Boîtier HCS avec clavier à membrane interchangeable
Écrans LCD à fort contraste pour les boîtiers électroniques
Structure modulaire des boîtiers de terrain de la série HCS

Les boîtiers de terrain de la gamme HCS sont modulaires et grâce à leurs designs d'appareils variés, ils sont adaptés aux environnements extérieurs.
Choisissez parmi nos variantes standard dans les tailles Micro, Mini, Mini-P et Medium, en design droit ou étagé ainsi que des versions avec ou sans découpe de boîtier pour les éléments de commande.

Boîtiers IP54 de la série HCS

Les boîtiers IP54 de la gamme HCS sont conçus pour une plage de température de -20 °C à +50 °C et sont adaptés aux appareils de commande avec des écrans ou des claviers à membrane. Le matériau est un plastique ABS résistant aux chocs, de couleur gris clair (RAL 7035).

Découpes de boîtiers spécifiques au client

Des découpes de boîtier personnalisées et des impressions individuelles au laser, au tampon ou en sérigraphie permettent de créer des designs d'appareils uniques. Vous pouvez ainsi répondre à des exigences spécifiques ou augmenter la valeur de reconnaissance.

Boîtier HCS avec clavier à membrane interchangeable

Les claviers à membrane sur mesure peuvent être facilement intégrés dans le boîtier HCS. L'intégration est simple et représente un gain de temps. Les claviers à membrane en technique de lecture argentée sont disponibles en différentes tailles et couleurs et permettent ainsi de personnaliser le design d'appareils. Sur demande, vous pouvez obtenir votre layout personnalisé.

Écrans LCD à fort contraste pour les boîtiers électroniques

Les écrans LCD à fort contraste pour les boîtiers électroniques permettent des résolutions d'affichage fonctionnelles. Ils peuvent être utilisés avec des boîtiers électroniques fixes ou mobiles. L'intégration est simple et représente un gain de temps. Des écrans tactiles sont disponibles sur demande. Les écrans sont utilisables pour des plages de température de -20 à 70 °C.

Vidéo : montage du boîtier portatif de la série HCS
Montage du boîtier portatif de la série HCS YouTube

Montage facile du boîtier manuel de la série HCS

Découvrez dans cette vidéo comment monter le boîtier modulaire HCS étape par étape.

Adaptés à de nombreuses industries

Les boîtiers portatifs sont utilisés dans de nombreuses industries. Celles-ci comprennent entre autres

  • Construction de machines et d'installations
  • Logistique et infrastructure
  • Industrie des process
E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques
Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.
Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques de la série ME-MAX

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.