Les profilés de base et les profilés de capot de la gamme HC-ALU sont composés de profilés extrudés en aluminium anodisé. Ils offrent ainsi une résistance mécanique élevée et une bonne protection contre les interférences électromagnétiques. De plus, le boîtier est particulièrement résistant à la chaleur et offre une protection contre les projections d'eau IP65. La plage de température possible s'étend de -40 à +70 °C. Les canaux de vissage pour les capots latéraux se trouvent dans des chambres creuses, de façon à ce que les vis ne pénètrent pas à l'intérieur de l'espace de montage.
Boîtiers en profilé HC-ALU pour applications mobiles
Les boîtiers en aluminium robustes de la série HC-ALU protègent les composants électroniques contre les projections d'eau ainsi que contre les influences thermiques et mécaniques hostiles sur le terrain. Les boîtiers en profilés sont adaptés aux températures de -40 à +70 °C et ont une protection IP65 contre les projections d'eau conformément à la norme DIN EN 60529. Grâce au profilé en aluminium divisé et robuste pour les modules légers, ils résistent parfaitement aux conditions difficiles.
Plus dinformationsAvantages
- Conception flexible de l'appareil avec plusieurs rainures de guidage pour circuits imprimés
- Protection contre les radiations perturbatrices et la chaleur grâce à la tresse de blindage métallique intégrale
- Utilisation variée grâce à l'intégration d'écrans ou de claviers à membrane individuels ainsi que d'une plaque avant
- Fixation murale pour les utilisations fixes
Configurateur de boîtiers électroniques
Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée, la partie inférieure adaptée et le couvercle. Ajoutez la technologie de raccordement appropriée - et vous avez terminé.
Nouveautés pour la technologie de raccordement d'appareils Se connecter en toute sécurité à l'appareil
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.
Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.
Le boîtier en profilé de la série HC-ALU en un coup d'œil Les boîtiers en aluminium robustes de la série HC-ALU protègent les composants électroniques de la poussière, des projections d'eau ainsi que des influences thermiques et mécaniques hostiles sur le terrain.
Le boîtier HC-ALU : le professionnel de l'extérieur en IP65
Les boîtiers en profilé de la gamme HC-ALU vous convaincront par leur conception ergonomique. Ils disposent de surfaces planes pour vos impressions. Les gorges dans les pièces latérales et dans le capot du profilé permettent l'intégration p. ex. de claviers à membrane. Technologie de raccordement protégée contre les projections d'eau ou claviers à membrane disponibles en option.
Les écrans et les claviers à membrane s'intègrent facilement dans le boîtier HC-ALU, ce qui ouvre de nombreuses possibilités d'application sur le terrain.
Composez des boîtiers sur mesure selon votre application. En supplément de nos produits catalogues, nous proposons des services personnalisés, tels que des longueurs de profilés spéciales, l'usinage mécanique ou l'impression.
Pour une utilisation accrue du boîtier HC-ALU, vous pouvez utiliser des fixations murales flexibles et permettant de gagner du temps pour les applications fixes, p. ex. sur le mur ou la machine.
Montage facile du boîtier électronique de la série HC-ALU
Le système de boîtier HC-ALU est universel. Vous pouvez découper le boîtier en fonction de votre application individuelle. Découvrez comment monter le boîtier en profilé HC-ALU.
Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN
Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.