Écran tactile capacitif, panneau IPS, 2,4", résolution : 320 x 240 pixels, interface TFT : SPI, interface écran tactile : I2C, taux de contraste : 500:1, rapport hauteur/largeur : 3:4, solution Glue and Play, adaptée au polyamide et au polycarbonate
Les adaptateurs de rails DIN UTA permettent d'enclencher des appareils tels que des alimentations ou des répartiteurs pour capteurs/actionneurs sur des rails normalisés. La version métallique avec protection anticorrosion assure une longue durée de vie en service et permet une fixation fiable même en cas de contraintes extrêmes. Les adaptateurs de rail DIN sont la base solide d'une intégration professionnelle des appareils dans l'armoire électrique.
Plus dinformationsÉcran tactile capacitif, panneau IPS, 2,4", résolution : 320 x 240 pixels, interface TFT : SPI, interface écran tactile : I2C, taux de contraste : 500:1, rapport hauteur/largeur : 3:4, solution Glue and Play, adaptée au polyamide et au polycarbonate
Clavier à membrane pour BC 107,6 et BC 161,6, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 6 touches, 2 couleurs, languette à 7 pôles, pas : 1,0 mm, possibilité de configuration individuelle dans le configurateur en ligne
Clavier à membrane pour BC 107,6 et BC 161,6, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 7 pôles, pas : 1,0 mm, possibilité de configuration individuelle dans le configurateur en ligne
Clavier à membrane pour ICS25x122, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"
Clavier à membrane pour ICS25x100, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"
Écran tactile résistif, 2,4", résolution : 320 x 240 pixels, interface : SPI, taux de contraste : 500 : 1, rapport hauteur/largeur : 3 : 4, interface : 4-wire SPI half duplex, solution Glue and Play, adaptée au polyamide et au polycarbonate
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques
Fibre optique, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
Fibre optique, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.
Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.
Adaptateurs de rail DIN
Les adaptateurs de rail DIN sont la solution idéale pour installer en toute sécurité les appareils sans pied de fixation standard, les transformateurs et les objets encombrants sur les rails DIN.
Écrans
Les écrans pour boîtiers électroniques permettent des résolutions d'affichage fonctionnelles, avec des diagonales de 2,4 à 15 pouces. Ils peuvent être utilisés avec des boîtiers électroniques fixes ou mobiles.
Claviers à membrane
De plus en plus de boîtiers électroniques sont équipés de claviers à membrane. Notre gamme s'intègre facilement dans les boîtiers électroniques de Phoenix Contact.
Fibres optiques
Plus de place pour l'essentiel : les fibres optiques permettent d'intégrer des indicateurs d'état pour boîtiers électroniques sans encombrer la place disponible.
Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.