Connecteurs carte-à-fil pour confections

Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

La nouvelle gamme de connecteurs pour C.I. à sertir pour la confection des câbles comprend des connecteurs et des embases dans le sens de raccordement horizontal ou vertical ainsi que des traversées de paroi. Les contacts à sertir sont disponibles pour les conducteurs AWG : 28 ... 14. Avec les pas de 2,5 mm, 3,81 mm et 5,08 mm, les connecteurs D21, D31 et D32 de cette gamme sont adaptés à de nombreuses alimentations de signaux et basse tension.

Plus dinformations
NEW
Go to Product Detail Page for item 1378343
DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - Connecteur mâle pour C.I.
DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - Connecteur mâle pour C.I.
1378343

Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 8, gamme d'articles: DD21H 0,85/..-FH, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1376525
D32PC 2,2/ 5-5,08-X - Connecteur mâle pour C.I.
D32PC 2,2/ 5-5,08-X - Connecteur mâle pour C.I.
1376525

Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: D32PC 2,2/.., pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1339712
D31H 2,2/10-H-3,81-X - Embase de circuit imprimé
D31H 2,2/10-H-3,81-X - Embase de circuit imprimé
1339712

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, gamme d'articles: D31H 2,2/..-H, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1339719
D31H 2,2/ 6-V-3,81-X - Embase de circuit imprimé
D31H 2,2/ 6-V-3,81-X - Embase de circuit imprimé
1339719

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: D31H 2,2/..-V, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1341134
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-Y - Connecteur de traversée
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-Y - Connecteur de traversée
1341134

Connecteur de traversée, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: D31H 2,2/..-PT, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1378130
DD21H 0,85/ 6-V-2,5-Y - Embase de circuit imprimé
DD21H 0,85/ 6-V-2,5-Y - Embase de circuit imprimé
1378130

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: DD21H 0,85/..-V, pas: 2,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1378308
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-YY - Embase de circuit imprimé
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-YY - Embase de circuit imprimé
1378308

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: DD32H 2,2/..-V, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 2, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1341414
DD31H 2,2/16-V-3,81-Y - Embase de circuit imprimé
DD31H 2,2/16-V-3,81-Y - Embase de circuit imprimé
1341414

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 16, gamme d'articles: DD31H 2,2/..-V, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

NEW
Go to Product Detail Page for item 1339698
D31H 2,2/ 3-H-3,81-X - Embase de circuit imprimé
D31H 2,2/ 3-H-3,81-X - Embase de circuit imprimé
1339698

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: D31H 2,2/..-H, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS D, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Fabrication simple et rapide grâce aux connecteurs précâblés
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Possibilités d'applications étendues grâce aux différentes surfaces de contact, soit avec un revêtement étain, soit avec un revêtement or
Voiture de course avec inscription CONNEXIS comme image symbolique pour les connecteurs pour C.I. de la série CONNEXIS

Quand la rapidité et la précision sont tout simplement essentielles Parfaitement optimisé pour la production automatisée : pour que chaque geste soit parfait

Les connecteurs pour C.I. à base de sertissage pour les assemblages facilitent et accélèrent la fabrication automatisée. La nouvelle gamme de produits CONNEXIS a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de la confection de câbles. Comme l'accent est mis sur les connexions par sertissage, cette gamme de produits est particulièrement adaptée à la production automatisée. Les plus pour vous :

  • Gardez une vision claire de votre production ou durant l'assemblage avec des marquages visibles
  • La prévention des erreurs d'enfichage grâce au détrompage des connecteurs mâles
  • L'achat complet de connecteurs précâblés
Échantillon gratuit
Testez les connecteurs carte-à-fil de la gamme CONNEXIS
Commandez votre échantillon personnel et testez nos nouveaux connecteurs CONNEXIS.
Commander dès maintenant un échantillon
Échantillon de la gamme CONNEXIS

Caractéristiques principales des connecteurs CONNEXIS

Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série D21
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série D31
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série D32
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série D21

Grâce à ses différents designs et variantes, la série D21 convient à une large gamme d'applications comme des connexions volantes et des traversées de paroi. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version double rangée de 6 à 20 pôles au pas de 2,50 mm.

Vers la liste des produits
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série D31

Grâce à ses différents designs et variantes, la série D31 convient à une large gamme d'applications comme des connexions volantes et des traversées de paroi. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version à une ou deux rangées avec 2 à 20 pôles au pas de 3,81 mm.

Vers la liste des produits
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série D32

Grâce à ses différents designs et variantes, la série D32 convient à une large gamme d'applications comme des connexions volantes et des traversées de paroi. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version à une ou deux rangées avec 2 à 20 pôles au pas de 5,08 mm.

Vers la liste des produits

Connecteurs pour C.I. optimisés pour la confection de câbles

Comparaison des caractéristiques techniques

Comparez les données des produits et choisissez la gamme de produits la plus adaptée à votre application.

D21
D31
D32
D21

D31

D32

Technologie de raccordement Raccordement à sertir Raccordement à sertir Raccordement à sertir
Nombre de pôles 6-20 2-20 2-20
Pas 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Courant 5 A 8 A 8 A
Tension (III/2) 160 V 160 V 320 V
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Vos avantages en détail

Connecteurs carte-à-fil enfichables imprimés de la série CONNEXIS
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS avec codage intégré
Connecteur pour C.I. de la série CONNEXIS
Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS
Connecteurs carte-à-fil pour confections avec revêtement en étain ou en or
Connecteurs carte-à-fil en plastique sans halogène
Connecteurs carte-à-fil enfichables imprimés de la série CONNEXIS

Une vision claire lors de la propre fabrication ou du montage sur le terrain grâce à des marquages optiques clairs sur le connecteur : profitez de la diversité des impressions spécifiques au client sur des articles standard par tampographie. Vous avez le choix entre différents chiffres, lettres et signes.

Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS avec codage intégré

Afin d'éviter les erreurs d'enfichage, Phoenix Contact vous propose des connecteurs et des embases détrompés. Le codage est effectué par un contour mécanique intégré de manière fixe à l'intérieur ou sur le boîtier en plastique. Vous avez le choix entre trois codages. Outre une variante X et Y, vous disposez également d'une variante Z pour les applications plus complexes. Pour les connecteurs à doubles rangées, ces trois possibilités peuvent de plus être combinées en grand nombre.

Connecteur pour C.I. de la série CONNEXIS

Votre chemin rapide vers la solution personnalisée : outre notre gamme de produits complète, nous vous offrons une multitude d'adaptations sur mesure. Confectionnez des câbles, des embases et des connecteurs selon vos besoins pour gagner du temps dans votre propre fabrication. De plus, vous évitez toute erreur d'enfichage grâce à un système de connecteurs précâblés lors de votre propre montage.

Connecteurs carte-à-fil enfichables de la série CONNEXIS

Vous pouvez compter sur nous : nous vous fournissons des caractéristiques techniques complètes ainsi que des modèles CAO et des données E-CAD pour le développement de vos appareils. Un autre avantage pour votre travail au quotidien : par notre service d'échantillonnage, vous recevrez vos échantillons en quelques jours par expédition directe et gratuitement.

Vers le service d'échantillonnage
Connecteurs carte-à-fil pour confections avec revêtement en étain ou en or

Toujours le bon choix : c'est vous qui décidez quel matériau est le plus adapté à votre application. Par conséquent, Phoenix Contact vous propose aussi bien un revêtement en étain qu'en or des contacts à sertir. Les deux variantes de surface présentent une qualité de transmission stable à long terme. Pour le lancement du produit, le programme vous propose le système de surface en étain. Il sera complété par de l'or au cours de l'année.

Connecteurs carte-à-fil en plastique sans halogène

Dans le secteur du bâtiment, et plus particulièrement dans les installations électriques, la nécessité et l'importance des plastiques sans halogène sont déjà bien présentes. Phoenix Contact considère la nécessité de protéger les personnes et l'environnement dès le choix des matériaux, afin de contribuer de manière importante à une plus grande sécurité.

Échantillon gratuit
Testez les connecteurs carte-à-fil de la gamme CONNEXIS
Commandez votre échantillon personnel et testez nos nouveaux connecteurs CONNEXIS.
Commander dès maintenant un échantillon
Échantillon de la gamme CONNEXIS

Analyse par des experts des connecteurs CONNEXIS

Découvrez dans l'entretien avec le responsable de produit André Gorell pourquoi les connecteurs pour C.I. à sertir pour la confection de câbles facilitent la fabrication automatisée – et pour quelles applications ils conviennent idéalement.

Connecteur précâblé de la série CONNEXIS

Développez avec nous votre connecteur précâblé individuel

Outre notre gamme de produits complète, nous vous offrons une multitude d'adaptations sur mesure. Confectionnez les câbles, l'embase et les connecteurs selon vos besoins afin de gagner un temps précieux lors de la fabrication.

E-paper
La gamme CONNEXIS en un coup d'œil
Vous découvrirez dans cet e-paper pourquoi les connecteurs de la gamme CONNEXIS sont parfaitement adaptés aux processus de fabrication automatisés. Découvrez un aperçu de la polyvalence de ces connecteurs carte-à-fil spéciaux.
Ouvrir l'e-paper
Production automatisée avec des robots industriels