Blocs de jonction simple - UK 5 N
3004362

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Bloc de jonction de traversée
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 8 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,02 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 4 mm²
Etage 1 en haut 1 en bas 1
Filetage vis M3
Couple de serrage 0,6 ... 0,8 Nm
Longueur à dénuder 8 mm
Gabarit A4
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG 24 ... 10
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 24 ... 12
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,25 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Section avec pont d'insertion rigide 4 mm²
Section avec pont d'insertion souple 4 mm²
2 conducteurs rigides de même section 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Int. nom. 32 A
Courant de charge maximal 41 A (pour une section de conducteur de 6 mm²)
Tension nominale 800 V
Section nominale 4 mm²

Données de dimensionnement (ATEX/IECEx)
Certificat ATEX KEMA 98 ATEX 1651 U
Certificat Ex CEI IECEx  KEM 06.0034 U
Repérage  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Température de service -60 °C ... 110 °C
Accessoires homologués Ex 3003020 D-UK 4/10
3006027 D-UK 16
3003224 ATP-UK
1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE
1201442 E/UK
Données de pontage 27,5 A / 4 mm²
28,5 A / 4 mm²
28 A / 4 mm²
28 A / 4 mm²
26 A / 4 mm²
Augmentation de température Ex 40 K (30 A / 4 mm²)
Tension de référence 690 V (NS 35)
lorsque le pontage est réalisé avec un pont 550 V (NS 32)
- pour pontage discontinu 176 V
Tension d'isolement assignée 630 V (NS 35)
500 V (NS 32)
Étage Ex Généralités
Courant de référence 27 A
Courant de charge maximal 35 A
Résistance de contact 0,37 mΩ
Caractéristiques raccordement Ex Généralités
Plage couple 0,6 Nm ... 0,8 Nm
Section nominale 4 mm²
Section assignée AWG 12
Capacité de raccordement rigide 0,2 mm² ... 6 mm²
Capacité de raccordement AWG 24 ... 10
Capacité de raccordement flexible 0,2 mm² ... 4 mm²
Capacité de raccordement AWG 24 ... 12
2 conducteurs rigides de même section 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section AWG, rigides 24 ... 16
2 conducteurs souples de même section 0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section AWG, souples 24 ... 16

Largeur 6,2 mm
Largeur de flasque 1,8 mm
Hauteur NS 35/15 54,5 mm
Hauteur NS 35/7,5 47 mm
Hauteur 1,85 "
Hauteur NS 32 52 mm
Longueur 42,5 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 8 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 4 mm² 0,48 kA
Capacité de charge de courte durée 6 mm² 0,72 kA
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 2 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation NS 32/NS 35
Force d'essai, valeur de consigne 1 N
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,2 mm2/0,2 kg
4 mm2/0,9 kg
6 mm2/1,4 kg
Résultat Test réussi

Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spectre Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Niveau ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Accélération 0,8g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 5g (10-150-10 Hz)
Durée des chocs 30 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32

Référence 3004362
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente B01
Product key BE1211
Page catalogue Page 459 (C-1-2019)
GTIN 4017918090760
Poids par pièce (emballage compris) 8,64 g
Poids par pièce (hors emballage) 8,522 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00001CT
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 30 A 28 - 10

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: NL-65062
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
800 V 32 A - 4

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur F
800 V 30 A 30 - 10

KEMA-KEUR

Identifiant de lhomologation: 71-113414
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
800 V - 4

KR

Identifiant de lhomologation: HMB17372-EL001

NK

Identifiant de lhomologation: 09 ME 141
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

RS

Identifiant de lhomologation: 17.00013.272

ATEX

Identifiant de lhomologation: KEMA98ATEX1651U

cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: E192998
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 30 A 30 - 10

EAC Ex

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.HA91.B.00066

GL

Identifiant de lhomologation: 98876-96 HH
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Certification partielle EEx e II 690 V 32,5 A - 4

IECEx

Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0034U

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: E192998
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 30 A 30 - 10

CCC

Identifiant de lhomologation: 2020322313000623

NEPSI

Identifiant de lhomologation: GYJ20.1195U

DNV GL-EX

Identifiant de lhomologation: TAE00003K6
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Certification partielle EEx e II 440 V 32 A - 2,5

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Produits compatibles



Avantages

Pied universel utilisable sur les profilés NS 35... et NS 32...
La série de bornes à vis universelles UK dispose de caractéristiques typiques déterminantes pour les applications pratiques.
Répartition du potentiel au moyen de barrettes de jonction au centre des bloc de jonction ou de peignes de liaison au niveau du raccordement du conducteur