RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne
2701358

Antenne omnidirectionnelle avec protection anti-vandalisme pour le montage sur une armoire électrique, bande de fréquences : 2,4 GHz, gain : 3 dBi, indice de protection : IP55, résistance aux chocs : IK08, raccordement : RSMA (mâle), avec câble de raccordement de 1,5 m


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Convient parfaitement aux applications de 2,4 GHz mobiles ou fixes
Boîtier résistant aux chocs
Avec câble de raccordement de 1,5 m