RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antenne
2904802

Antenne omnidirectionnelle, 868 MHz/900 MHz, gain : 2,15 dBi, polarisation : linéaire, angle d'ouverture : h/v 360°/50°, indice de protection : IP66, raccordement : N (femelle), pour le montage sur l'armoire électrique (montage mural en option)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour les liaisons à plusieurs points ou mesh
Pour les applications à déplacement libre