ANT-OMNI-5900-01
-
Antenne
2701347
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 5 GHz, gain : 5 dBi, indice de protection : IP64, résistante à l'eau de mer, résistante aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mât
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Antenne |
| Éléments fournis | étrier de montage et collier de mât inclus |
| Caractéristique de rayonnement | Omnidirectionnelle |
| Gain | 5 dBi |
| Angle d'ouverture à la verticale | 25 ° |
| Angle d'ouverture à l'horizontale | 360 ° |
| Polarisation | linéaire, verticale |
| Bande de fréquence | 5 GHz |
| Plage de fréquence | 5,15 GHz ... 5,83 GHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Puissance max. | 6,00 W |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | ≤ 1,70 |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | N (femelle) |
| Diamètre extérieur | 25 mm ... 100 mm (Poteau) |
| Hauteur | 130 mm |
| Diamètre | 16 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 25 mm ... 100 mm (Poteau) |
| Couleur | blanc gris (RAL 9002) |
| Matériau | Plastique renforcé en fibres de verre |
| V2A | |
| V2A | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Câble de raccordement | non |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP64 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -45 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -45 °C ... 70 °C |
| Vitesse du vent | 220 km/h |
| Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
| Choc (fonctionnement) | CEI 60721-3-4, 4M5 |
| Vibration (fonctionnement) | CEI 60721-3-4, 4M5 Random |
| Résistance spéciale | résistant à l'eau de mer |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur mât | |
| Instructions de montage | Extérieur et intérieur |
| Référence | 2701347 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D25 |
| Product key | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356739399 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 270,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 270 g |
| Numéro du tarif douanier | 85177100 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 12,113 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Câble coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Convient parfaitement aux applications fixes de 5 GHz
Résistant à l'eau de mer
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7