L'alimentation STEP POWER assure une efficacité énergétique optimale dans le bâtiment grâce à de faibles pertes en marche à vide (0,1 W ou 0,21 W) et un rendement élevé. Grâce à leur rendement élevé, les blocs d'alimentation convertissent moins d'énergie électrique en énergie thermique indésirable. Cela permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de prolonger la durée de vie de tous les composants de l'armoire électrique.
Alimentation LED à découpage primaire, STEP POWER, Raccordement Push-in, Montage sur profilé, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 3,75 A