Accumulateur d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
L'accumulateur d'énergie de notre système modulaire d'alimentations sans interruption vous offre toujours la solution UPS optimale pour votre installation. Les accumulateurs d'énergie disposent de propriétés différentes : longue durée de vie en service, longue durée d'autonomie, faible entretien ou utilisation dans des températures ambiantes extrêmes. Grâce à notre large choix de modules de batteries, vous trouverez toujours la batterie UPS adaptée à vos besoins.
Plus dinformationsAccumulateur d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Accumulateur d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Accumulateur d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Accumulateur d'énergie, VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Raccordement par cosse mâle.
Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 13 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 12 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah. Raccordement via cosse mâle, 14 mm.
Accumulateur d'énergie, AGM plomb, technologie VRLA, 24 V DC, 1,2 Ah.
Accumulateur d'énergie, AGM au plomb, technologie VRLA 24 V DC, 26 Ah, changement de batterie sans outil, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ
La batterie UPS avec technologie lithium-phosphate de fer se caractérise par une longue durée de vie en service et de longues durées d'autonomie.
Les batteries UPS avec technologie AGM plomb offrent des durées d'autonomie maximales.
Les batteries UPS avec technologie AGM au plomb pur conviennent pour une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes.
Les stockages d'énergie à condensateur offrent une durée de vie en service maximale. Ils fonctionnent sans aucun entretien pendant plus de 20 ans et plus de 500 000 cycles de charge.
Choisissez parmi nos différents supports.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI-ION... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Température | - 20 °C ... +60 °C | - 25 °C ... +60 °C | 0 °C ... +40 °C |
Durée de vie en service à +20 °C | 15 ans | 12 ans | 6 ans ... 8 ans |
Durée de vie en service à +50 °C | 2 ans | 1,5 an | 1 an |
Cycles de charge à +20 °C | 7 000 | 300 | 250 |