Adaptateur frontal VIP VARIOFACE avec câble rond blindé pré-équipé pour ControlLogix® 1756 E/S, 1 x 36 conducteurs individuels peuvent être raccordés, longueur de câble: 2 m
Type de produit | Adaptateur frontal |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Tension de service max. admissible | 250 V AC/DC |
Courant max. admissible | 3 A (par fil unique) |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Carte E/S adaptée | 1756-IB16D |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IF16 | |
1756-IF8 | |
1756-IF8I | |
1756-IRT8I | |
1756-OB16D | |
1756-OB16I | |
1756-OB32 | |
1756-HSC | |
1756-IA16I | |
1756-IA32 | |
1756-IB16IF | |
1756-IB16ISOE | |
1756-IF16H | |
1756-IF4FXOF2F | |
1756-IF8H | |
1756-IF8IH | |
1756-IH16I | |
1756-IH16ISOE | |
1756-IM16I | |
1756-IR12 | |
1756-IT16 | |
1756-IV32 | |
1756-LSC8XIB8I | |
1756-OA16I | |
1756-OB16IEF | |
1756-OB16IEFS | |
1756-OB16IS | |
1756-OB8EI | |
1756-OF8I | |
1756-OF8IH | |
1756-OH8I | |
1756-OV32E | |
1756-OW16I | |
1756-OX8I |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Remarque | Enfichable sur les ensembles d'E/S 36 pôles |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Fils individuels |
Nombre de connexions | 36 |
Nombre de pôles | 1 |
Remarque | Les fils sont repérés et équipés d'embouts |
Longueur | 2 m |
Longueur du câble | 2 m |
Nombre de pôles | 36 |
Blindé | oui |
Type de gaine | Câble rond blindé préconfectionné |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 36x 0,82 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,0254 |
Diamètre extérieur du câble | 15,88 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Résistance de la ligne | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 109,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 156,2 mm |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
Nombre de pôles | 36 |
Blindé | oui |
Type de gaine | Câble rond blindé préconfectionné |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 36x 0,82 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,0254 |
Diamètre extérieur du câble | 15,88 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Résistance de la ligne | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 109,5 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 156,2 mm |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | UL VW-1 |
CSA FT-1 | |
color code | |
Connecteur ControlLogix (1) | () = noir |
Connecteur ControlLogix (2) | () = marron |
Connecteur ControlLogix (3) | () = rouge |
Connecteur ControlLogix (4) | () = orange |
Connecteur ControlLogix (5) | () = jaune |
Connecteur ControlLogix (6) | () = vert |
Connecteur ControlLogix (7) | () = bleu |
Connecteur ControlLogix (8) | () = violet |
Connecteur ControlLogix (9) | () = gris |
Connecteur ControlLogix (10) | () = blanc |
Connecteur ControlLogix (11) | () = blanc-noir |
Connecteur ControlLogix (12) | () = blanc-marron |
Connecteur ControlLogix (13) | () = blanc-rouge |
Connecteur ControlLogix (14) | () = blanc-orange |
Connecteur ControlLogix (15) | () = blanc-jaune |
Connecteur ControlLogix (16) | () = blanc-vert |
Connecteur ControlLogix (17) | () = blanc-bleu |
Connecteur ControlLogix (18) | () = blanc-violet |
Connecteur ControlLogix (19) | () = blanc-gris |
Connecteur ControlLogix (20) | () = marron-noir |
Connecteur ControlLogix (21) | () = marron-rouge |
Connecteur ControlLogix (22) | () = marron-orange |
Connecteur ControlLogix (23) | () = marron-jaune |
Connecteur ControlLogix (24) | () = marron-vert |
Connecteur ControlLogix (25) | () = marron-bleu |
Connecteur ControlLogix (26) | () = marron-violet |
Connecteur ControlLogix (27) | () = marron-gris |
Connecteur ControlLogix (28) | () = marron-blanc |
Connecteur ControlLogix (29) | () = vert-noir |
Connecteur ControlLogix (30) | () = vert-marron |
Connecteur ControlLogix (31) | () = vert-rouge |
Connecteur ControlLogix (32) | () = vert-orange |
Connecteur ControlLogix (33) | () = vert-bleu |
Connecteur ControlLogix (34) | () = vert-violet |
Connecteur ControlLogix (35) | () = vert-gris |
Connecteur ControlLogix (36) | () = vert-blanc |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... -70 °C |
Normes/Prescriptions | UL 61010-2-201 |
Référence | 2908860 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | XX |
Product key | CK2311 |
GTIN | 4063151467883 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 096 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 096 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | US |
ECLASS-9.0 | 27242292 |
ECLASS-10.0.1 | 27242292 |
ECLASS-11.0 | 27242292 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |