Adaptateurs - VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/1756
2908863

VIP-Power Cabling, adaptateur frontal avec câble rond blindé pré-équipé pour la connexion de tous les modules courant E/S à 20 pôles ControlLogix® 1756. 1 x 20 conducteurs individuels (munis chacun d'un embout et marqués) peuvent être raccordés (raccordement sur le terrain, par exemple via 20 blocs de jonction)., longueur de câble: 1 m


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Adaptateur frontal
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II

Tension de service max. admissible 250 V AC/DC
Courant max. admissible 3 A (par fil unique)
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix
Carte E/S adaptée 1756-IA16
1756-IB16
1756-OA16
1756-OA8
1756-OB16E
1756-OB8
1756-OF4
1756-OF8
1756-CFM
1756-IA8D
1756-IC16
1756-IG16
1756-IN16
1756-IV16
1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OC8
1756-OF8H
1756-OG16
1756-ON8
1756-OV16E
1756-PLS

Niveau des automates
Type de raccordement Raccord enfichable
Remarque Enfichable sur les ensembles d'E/S 20 pôles
Niveau des automates
Type de raccordement Fils individuels
Nombre de connexions 20
Nombre de pôles 1
Remarque Les fils sont repérés et équipés d'embouts

Longueur 1 m

Longueur du câble 1 m
Nombre de pôles 20
Blindé oui
Type de gaine Câble rond blindé préconfectionné
AWG ligne de signaux 18
Section de câble 20x 0,82 mm²
Diamètre de fil avec isolant 1,7 mm ±0,0254
Diamètre extérieur du câble 12,75 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau PVC
Gaine extérieure, coloris gris
Matériau conducteur Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne ≤ 40 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement ≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe 87,4 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple 125 mm
Absence d'halogène non
Résistance à la propagation des flammes UL VW-1
CSA FT-1
Nombre de pôles 20
Blindé oui
Type de gaine Câble rond blindé préconfectionné
AWG ligne de signaux 18
Section de câble 20x 0,82 mm²
Diamètre de fil avec isolant 1,7 mm ±0,0254
Diamètre extérieur du câble 12,75 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau PVC
Gaine extérieure, coloris gris
Matériau conducteur Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne ≤ 40 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement ≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe 87,4 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple 125 mm
Absence d'halogène non
Résistance à la propagation des flammes UL VW-1
CSA FT-1
color code
Connecteur ControlLogix (1) () = noir
Connecteur ControlLogix (2) () = marron
Connecteur ControlLogix (3) () = rouge
Connecteur ControlLogix (4) () = orange
Connecteur ControlLogix (5) () = jaune
Connecteur ControlLogix (6) () = vert
Connecteur ControlLogix (7) () =
Connecteur ControlLogix (8) () = violet
Connecteur ControlLogix (9) () = gris
Connecteur ControlLogix (10) () = blanc
Connecteur ControlLogix (11) () = blanc-noir
Connecteur ControlLogix (12) () = blanc-marron
Connecteur ControlLogix (13) () = blanc-rouge
Connecteur ControlLogix (14) () = blanc-orange
Connecteur ControlLogix (15) () = blanc-jaune
Connecteur ControlLogix () () = blanc-vert
() = blanc-bleu
Connecteur ControlLogix (18) () = blanc-violet
Connecteur ControlLogix (19) () = blanc-gris
Connecteur ControlLogix (20) () = marron-noir

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... -70 °C

Normes/Prescriptions UL 61010-2-201

Référence 2908863
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente XX
Product key CK2311
GTIN 4063151533366
Poids par pièce (emballage compris) 409 g
Poids par pièce (hors emballage) 409 g
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine US


ECLASS

ECLASS-9.0 27242292
ECLASS-10.0.1 27242292
ECLASS-11.0 27242292

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Classified

Approval ID: FILE E238705

cUL Classified

Approval ID: FILE E238705

cUL Recognized

Approval ID: FILE E196811

UL Recognized

Approval ID: FILE E196811

cULus Classified

cULus Recognized



Avantages

Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
Un levier intégré facilite le retrait de la carte E/S
Étiquette de repérage montable
Liaison 1:1
Extrémité non terminée d'un côté
Repérage des fils : 1, 2, 3, 4, ...
Équiper les fils d'embouts
Raccordement de blindage : type UL AWN, style 1007, câble 18 AWG (0,82 mm²), noir, longueur : 0,5 m