Matériel de fixation pour l'armoire électrique

Accessoires de montage

Nous disposons d'une vaste gamme d'accessoires de montage pour l'armoire électrique. Des dispositifs de montage appropriés vous permettent de fixer les connexions et les composants électriques de façon sécurisée, tout en économisant de l'espace. La combinaison des accessoires de montage vous permet d'optimiser l'espace disponible dans l'armoire électrique.

Plus dinformations
Go to Product Detail Page for item 3022276
CLIPFIX 35-5 - Butée
CLIPFIX 35-5 - Butée
3022276

Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

Avantages

  • Montage peu encombrant et pratique des rails DIN
  • Fixation simple de la barre de serrage grâce à différentes variantes de butées
  • Bon raccordement au conducteur de neutre grâce aux barres collectrices neutres et aux différents supports
  • Mise en faisceau et fixation simples des câbles grâce à diverses variantes de colliers de serrage

Nouveaux produits

Adaptateur de montage RailFIX sous un rail DIN

RailFIX

Montage efficace de rails DIN

RailFIX simplifie le montage des rails DIN équipés. Pour ce faire, les adaptateurs sont d'abord vissés sur la plaque de montage. Le bornier est ensuite glissé sur les crochets de fixation, mis en position de fixation par levier et fixé à l'aide d'une vis de fixation. Le rail DIN est ainsi solidement ancré sur la plaque de montage.

Caractéristiques principales

  • Goupille de centrage fixe pour un montage économique des adaptateurs
  • Fentes de montage pour le montage à l'aide d'un tournevis standard
  • Verrouillage du système avec une vis standard M5
  • Disponible pour les rails DIN en acier NS 35/7,5 et NS 35/15
  • Blindage par un matériau conducteur

Avantages

  • Processus de montage simple des rails DIN équipés
  • Aucun démontage de composants individuels nécessaire pour le montage sur rail DIN
  • Compatible avec les rails DIN avec un schéma de perçage standard de 15 mm x 6,2 mm
  • Résistant aux vibrations pour un transport sûr de l'armoire électrique
  • Grande robustesse du matériau (métal)

Rails DIN perforés et non perforés

Rails DIN

Rail DIN et rails

La gamme de rails DIN comprend différentes variantes de rails DIN. D'une part, les rails standardisés font partie de la gamme. Ce groupe de rails DIN comprend diverses dimensions standard telles que NS 35/7,5, NS 35/15 ou NS 15. Par ailleurs, les rails DIN galvanisés et non revêtus font partie de la gamme DIN. Des rails perforés et non perforés sont également disponibles. En plus des rails DIN, la gamme de rails DIN comprend également des rails DIN de type C et de type G.

Adaptateurs de rail DIN RailFIX

Les adaptateurs de rail DIN RailFIX permettent de monter facilement des borniers entièrement équipés. Pour pouvoir fixer le rail DIN ultérieurement, il n'est pas nécessaire de prévoir un espace libre entre les blocs de jonction lors de l'assemblage. Pour la fixation, les borniers déjà équipés sont simplement enfichés sur les adaptateurs et glissés latéralement sous les clips de verrouillage. Une seule vis suffit donc pour assurer une fixation sûre à l'extrémité du rail DIN. Cela garantit un montage rapide et peu encombrant, car il n'est pas nécessaire de rajouter des blocs de jonction individuels. Les adaptateurs de rail DIN sont compatibles avec tous les rails DIN présentant un schéma de perçage standard de 15 x 6,2 mm.

Butée pour montage par encliquetage

Butée pour montage par encliquetage

Butées

La gamme de butées se compose de diverses butées pour les rails DIN de type C et de type G. En plus des butées à visser, des butées à encliqueter sont également disponibles pour les rails DIN largement utilisés. Ces butées peuvent être encliquetées sur le rail DIN sans outils et sans avoir à effectuer d'autres mesures de fixation. Lors de l'encliquetage, les butées entaillent le métal du rail DIN, ce qui leur confère un ajustement particulièrement serré. Par ailleurs, les butées encliquetables sont sans entretien. Le desserrage des butées n'est possible qu'avec un tournevis, comme pour les butées à visser. Cela permet d'éviter un desserrage involontaire.

Barres collectrices neutres

Barres collectrices neutres

Barres collectrices neutres et supports

Pour faciliter l'installation des conducteurs neutres, la gamme comprend trois types différents de barres collectrices neutres. Les dimensions 6 x 6 mm et 3 x 10 mm sont représentées ici. Différents supports sont disponibles pour l'installation des barres collectrices neutres. Le plus grand choix ici concerne les variantes 3 x 10 mm. Vous pouvez choisir entre des adaptateurs pour le montage sur le rail DIN ou pour le montage direct. Les adaptateurs NLS montés sur rail DIN sont disponibles en différentes versions. Cela permet d'influencer la distance entre l'adaptateur NLS et le rail DIN et la hauteur du rail.

Brochure de produits
Accessoires pour armoires électriques
Découvrez dans la brochure de produits la diversité des accessoires pour armoires électriques. Les accessoires assurent la protection et l'ordre dans et autour de l'armoire électrique. Par ailleurs, les prises de courant et les interfaces de service aident lors du simple entretien, du service et du diagnostic.
Télécharger la brochure
Armoire électrique avec divers accessoires pour armoires électriques