Transmission de signaux sans fil pour GDF SUEZ à Lingen
- Système radio optimal pour les installations décentralisées avec une portée allant jusqu'à 32 kilomètres
- Système modulaire avec haute sécurité informatique
- Parfait également pour les grands réseaux maillés comptant jusqu'à 250 participants
Fournisseur d'énergie GDF SUEZ Deutschland
La société GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH est spécialisée dans la prospection, l'extraction et la commercialisation de gaz naturel et de pétrole en Allemagne. Avec sa technologie innovante et les compétences spécifiques de ses salariés, la société contribue à une alimentation électrique sûre en Europe.
Elle fait partie d'une multinationale de l'énergie, le groupe GDF SUEZ.
Application
Dans le champ pétrolifère de Bramberge, à dix kilomètres au nord de Lingen, GDF Suez E&P Deutschland GmbH extrait du pétrole brut et du gaz naturel. Un mélange de pétrole brut, de gaz et d'eau saline est extrait à une profondeur de près de 900 mètres.
Après séparation, l'eau souterraine alimente les pompes d'injection. Ces pompes réinjectent l'eau dans la roche-réservoir par le biais de six puits injecteurs en bordure du champ pétrolifère.
La pression d'injection au niveau des puits, qui est un paramètre important du processus, doit être surveillée en permanence ; au début, ce point était assuré par des rondes et une acquisition manuelle des données.
Solution sans fil Trusted Wireless
Solution
Friedrich Schulte, responsable de la technique de mesure, de commande et de régulation chez GDF-SUEZ, explique : « En recherchant une alternative au câblage coûteux, nous avons finalement opté pour une solution sans fil, la technologie Trusted Wireless de Phoenix Contact ».
Les modules sans fil Trusted Wireless ont permis à Friedrich Schulte de raccorder deux puits mal situés. Pour transmettre les valeurs mesurées sur un puits situé à l'extrême nord du champ à la pompe d'injection centrale se trouvant à 600 m, une ligne de chemin de fer devait être franchie.
Une solution câblée aurait engendré des travaux de terrassement coûteux. « Enterrer les voies ferrées était synonyme de coûts élevés et de mesures de sécurité mais aussi de charges administratives et de procédures d'autorisation », déclare Friedrich Schulte. « La liaison radio nous a permis d'éviter cela ».
La liaison radio a été équipée du système de transmission des signaux sans fil RAD-Line E/S de Phoenix Contact. Ce dernier transmet deux signaux numériques et un analogique entre l'émetteur et le récepteur. Grâce aux antennes directionnelles de la vaste gamme d'accessoires sans fil, la distance de 600 mètres ne constitue plus un problème malgré des conditions ambiantes difficiles.
La communication sans fil Trusted Wireless utilisée dans les modules RAD-Line E/S n'est pas perturbée par l'exploitation des voies ferrées ni par les installations haute tension.
Le deuxième puits est également situé sur un terrain difficile, à la limite sud-est du champ pétrolifère. Il n'existe aucune infrastructure ici. Dans ce cas, les modules radio et les capteurs sont alimentés par une alimentation solaire, conçue par Phoenix Contact pour l'utilisation dans les applications industrielles sans fil.
Outre les cellules solaires, le panneau solaire possède une armoire électrique prééquipée comprenant un contrôleur de charge, des batteries solaires et un parafoudre basse tension.
Conclusion
Jusqu'à présent, les stations de mesure au niveau des puits GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH à Emsland devaient être visitées quotidiennement, afin d'acquérir les valeurs de la pression d'injection de l'eau. Ceci était nécessaire pour enregistrer les valeurs de la pression d'injection d'eau.
Ces informations sont désormais transmises en continu via une solution sans fil Trusted Wireless de Phoenix Contact. La sécurité et la rentabilité sont ainsi fortement améliorées.