Un technicien contrôle la technologie de raccordement de l'installation photovoltaïque

Technologie de raccordement des installations photovoltaïques de plein champ Une connexion sûre

Du panneau photovoltaïque jusqu'à l'onduleur, en passant par le coffret de raccordement des générateurs – Phoenix Contact propose une grande variété de solutions de câblage parfaitement adaptées aux exigences des installations photovoltaïques de plein champ.

Une longue durée de vie ainsi qu'une installation rapide et facile sont les points les plus importants. Ainsi, les connecteurs DC, confectionnables sur place, se montent en quelques secondes, sans outil spécial. Les composants harmonisés d'une grande qualité contribuent à une disponibilité élevée et durable des installations, même en cas d'intempéries.

Avantages :
✓ Montage facile grâce à des technologies de raccordement rapide sans outil
✓ Protection élevée contre les raccordements croisés non autorisés grâce à une face active unique
✓ Résistants aux UV, aux températures extrêmes et aux intempéries
✓ Flexibilité élevée grâce à une gamme de produits complète pour les sections de câbles de 2,5 à 16 mm²

Avantages

  • Diversité et flexibilité grâce aux différentes sections de conducteurs de 2,5 à 16 mm²
  • Résistants aux UV, aux températures extrêmes et aux intempéries
  • Pérennité avec des tensions jusqu'à 1 500 V
  • Raccordement à ressort innovant pour des connexions durables et sûres, sans outil spécial

Une technologie de raccordement complète, des panneaux photovoltaïques à l'alimentation

Les connecteurs et les câbles permettent une installation fixe ou flexible, et conviennent à une plage de température de -40 à +85 °C.

Topologie de la technologie de raccordement dans un parc solaire - du panneau photovoltaïque à l'alimentation

Technologie de raccordement complète, du panneau photovoltaïque à l'alimentation

Techniciens solaires dans un parc solaire avec la technologie de raccordement photovoltaïque de Phoenix Contact

Connecteurs photovoltaïques pour le câblage DC et AC

Les connecteurs à confectionner sur le terrain de Phoenix Contact conviennent parfaitement au câblage d'installations photovoltaïques. Les connecteurs et les câbles permettent une installation fixe ou flexible. Ils sont adaptés à une plage de température de -40 à +85 °C. Des certificats conformes aux normes et standards courants permettent une utilisation internationale.

Apprenez-en plus sur nos connecteurs, la technologie de raccordement pour C.I. et les accessoires correspondants.