Laissez-vous inspirer par les solutions logicielles, les nouveaux produits et les technologies qui ouvrent la voie à une plus grande durabilité.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, CEO
Frank Stührenberg, CEO de Phoenix Contact

Depuis près d'un siècle, Phoenix Contact développe des solutions innovantes, sûres et efficaces pour répondre aux exigences techniques et économiques. De plus, grâce à nos compétences d'avenir en matière de numérisation, nous permettons à l'industrie et à la société d'accélérer la mise en œuvre de cette transition.

Sujets tendance

Filtre secteur

Filtre CEM

Nos filtres contribuent à limiter les perturbations à haute fréquence. Ils assurent le fonctionnement fiable des installations dans les environnements perturbés.

Filtre CEM
Système d'alimentation de 24 V communicant

Système d'alimentation de 24 V communicant

Protéger et alimenter - mais intelligemment : notre système d'alimentation de 24 V communicant augmente la transparence des données de l'ensemble de l'installation et vous transmet toutes les données de fonctionnement et de diagnostic importantes. Grâce à une surveillance préventive du fonctionnement, vous pouvez réduire au minimum les pannes.

Système d'alimentation de 24 V communicant
Ingénierie fonctionnelle

Ingénierie fonctionnelle

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet d'une manière plus efficace que jamais l'étude et la commande des borniers, des plaques de montage et boîtes de jonction équipées ainsi que la transmission directe des données de production.

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques
Systèmes d'assistance des opérateurs

Systèmes d'assistance des opérateurs

Sur la base des données importantes pour la fabrication, les systèmes d'assistance des opérateurs de la clipx ASSIST line accélèrent vos processus de fabrication et de montage grâce à des solutions de postes de travail assistées numériquement et partiellement automatisées.

Systèmes d'assistance des opérateurs
Système de repérage THERMOMARK E SERIES

Système de repérage modulaire

Le système de repérage modulaire THERMOMARK E SERIES associe pour la première fois l'impression et l'application de différents supports de repérage en une seule étape automatisée. Profitez de processus de travail numériques continus grâce à un traitement automatique des données des systèmes IAO et augmentez la rentabilité de votre production de dispositifs de commutation et de machines.

Marquage automatisé
Gamme de blocs de jonction XTV

Blocs de jonction avec technologie Push-X

La nouvelle technologie Push-X définit des critères stricts pour la technique de raccordement industrielle. La mise en contact sans force et sans outil de tous les types de conducteurs - y compris les conducteurs souples sans embout - ouvre d'autres potentiels d'optimisation dans la construction d'armoires électriques. Utilisez les nouveaux blocs de jonction aussi bien pour le câblage manuel que pour le câblage automatisé et ultramoderne.

Technologie Push-X
Connecteurs d'installation de la série PRC

Système d'installation robuste

Les utilisations industrielles dans les bâtiments et à l'extérieur exigent des systèmes de connecteurs flexibles et robustes. Le système d'installation PRC compact allie des indices de protection élevés à une tenue aux chocs jusqu'à IK08. Assurez votre transmission de puissance dans les bâtiments ou à l'extérieur, même dans des conditions extrêmes.

Connecteurs d'installation
Éléments de contact HEAVYCONNEC

Éléments de contact pour connecteurs industriels

Pour le câblage de l'armoire électrique au niveau terrain, les connecteurs industriels représentent une solution Plug & Play robuste. Les éléments de contact HEAVYCONNEC CLICK-IN vous permettent pour la première fois l'installation et le montage sans outil des connecteurs industriels. Cela assure un gain de temps considérable.

HEAVYCONNEC Click-in
Boîtier électronique à technologie de raccordement Push-in

Boîtiers électroniques avec raccordement Push-in

Réalisez des solutions de boîtiers intelligentes pour les applications de la domotique. Un configurateur en ligne vous permet de concevoir et de personnaliser votre boîtier. Le câblage se fait facilement avec le raccordement Push-in en façade – ainsi, vous gagnez de la place et du temps, tout en faisant des économies.

Boîtiers électroniques pour la domotique
Contrôleur de charge CHARX control modular

Contrôleurs de charge intelligents pour l'électromobilité

L'électromobilité est un facteur clé sur la voie de la All Electric Society. Une charge pratique et neutre en CO2 nécessite non seulement un réseau de charge performant, mais aussi son raccordement aux autres secteurs. Pour cela, utilisez la nouvelle plateforme d'automate ouverte et intelligente : CHARX control modular.

Contrôleurs de charge
Prises universelles côté véhicule

Prises universelles côté véhicule

Le passage à l'électromobilité ne pourra se faire que lorsque la recharge électrique se fera aussi facilement que le plein de carburant. Du côté infrastructure, nous vous permettons déjà une recharge ultra-rapide avec des connecteurs de charge refroidis. Les nouvelles prises côté véhicule CHARX connect y sont parfaitement adaptées.

Prises côté véhicule
Connecteurs de données pour toutes les interfaces d'appareils

Connecteurs de données pour toutes les interfaces d'appareils

L'avancée de la numérisation dans toutes les industries fait augmenter en permanence le nombre total de connexions. Les nouveaux connecteurs de données sont la base de l'interconnexion des appareils intelligents. Nous vous proposons une vaste gamme de connecteurs de données pour l'utilisation tant dans les bureaux et les bâtiments que dans des produits industriels.

Connecteurs de données
Connecteurs carte-à-carte compacts

Connecteurs carte-à-carte compacts

La tendance vers des appareils plus compacts avec une structure intérieure modulaire impose de plus en plus de nouvelles exigences aux connecteurs carte-à-carte. Les connecteurs carte-à-carte industriels compacts permettent un design d'appareils personnalisé dans un espace restreint. Réalisez des alignements de circuits imprimés parallèles pour une transmission sécurisée et rapide des données jusqu'à 20 Gbit/s.

Connecteurs carte-à-carte
Module d'extension GBit PoE

Module d'extension Ethernet GBit

La sécurité vidéo devient de plus en plus importante dans toutes les industries. La technologie vidéo moderne impose des exigences de plus en plus élevées à l'infrastructure des réseaux. Les modules d'extension Ethernet GBit permettent des distances élevées et de grandes largeurs de bandes. L'utilisation durable des câbles en place vous permet d'économiser des coûts d'investissement importants.

Module d'extension Ethernet GBit
Module de surveillance de vitesse PSR-MM35

Module de surveillance de vitesse sécurisé

Qu'il s'agisse de systèmes de transport sans conducteur ou d'axes rotatifs dans les machines-outils, le module de surveillance de vitesse sécurisé PSR-MM35 surveille avec fiabilité les vitesses et protège ainsi contre les déplacements dangereux. Sans aucun capteur supplémentaire, vous surveillez les mouvements de manière particulièrement économique et efficace.

Surveillance sans capteur
Automate ultraperformant RFC 4072R

PLCnext Control pour la redondance

Le nouveau et puissant PLCnext Control dispose d'une fonction de redondance du hardware. Il peut être utilisé p. ex. dans les applications dédiées aux tunnels où une disponibilité maximale d'une unité de commande centrale doit être garantie.

PLCnext Control redondant
Extension API PLCnext Control AXC F 3152

Extension de PLCnext Control avec l'IA

Les réseaux neuronaux constituent la base de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Les réseaux neuronaux permettent de résoudre des problèmes de manière informatisée. L'extension API permet de charger et d'exécuter des réseaux neuronaux sur le module. Cela ouvre de nombreuses possibilités dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Module d'intelligence artificielle pour PLCnext Control
Automate de sécurité Box-PC BPC 9102S

PLCnext Control pour la sécurité et la haute performance

Si les installations industrielles doivent répondre à des exigences élevées en matière de sécurité ou à des conditions extrêmes, le nouvel automate de sécurité PLCnext Control est le bon choix. L'API permet l'utilisation dans des applications avec les plus hautes exigences de sécurité, selon le niveau d'intégrité de sécurité 3 ou PLe.

PLCnext Control sécurisé
Filtre secteur

Nos filtres contribuent à limiter les perturbations à haute fréquence. Ils assurent le fonctionnement fiable des installations dans les environnements perturbés.

Filtre CEM

Système d'alimentation de 24 V communicant

Protéger et alimenter - mais intelligemment : notre système d'alimentation de 24 V communicant augmente la transparence des données de l'ensemble de l'installation et vous transmet toutes les données de fonctionnement et de diagnostic importantes. Grâce à une surveillance préventive du fonctionnement, vous pouvez réduire au minimum les pannes.

Système d'alimentation de 24 V communicant

Ingénierie fonctionnelle

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet d'une manière plus efficace que jamais l'étude et la commande des borniers, des plaques de montage et boîtes de jonction équipées ainsi que la transmission directe des données de production.

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Systèmes d'assistance des opérateurs

Sur la base des données importantes pour la fabrication, les systèmes d'assistance des opérateurs de la clipx ASSIST line accélèrent vos processus de fabrication et de montage grâce à des solutions de postes de travail assistées numériquement et partiellement automatisées.

Systèmes d'assistance des opérateurs

Système de repérage THERMOMARK E SERIES

Le système de repérage modulaire THERMOMARK E SERIES associe pour la première fois l'impression et l'application de différents supports de repérage en une seule étape automatisée. Profitez de processus de travail numériques continus grâce à un traitement automatique des données des systèmes IAO et augmentez la rentabilité de votre production de dispositifs de commutation et de machines.

Marquage automatisé

Gamme de blocs de jonction XTV

La nouvelle technologie Push-X définit des critères stricts pour la technique de raccordement industrielle. La mise en contact sans force et sans outil de tous les types de conducteurs - y compris les conducteurs souples sans embout - ouvre d'autres potentiels d'optimisation dans la construction d'armoires électriques. Utilisez les nouveaux blocs de jonction aussi bien pour le câblage manuel que pour le câblage automatisé et ultramoderne.

Technologie Push-X

Connecteurs d'installation de la série PRC

Les utilisations industrielles dans les bâtiments et à l'extérieur exigent des systèmes de connecteurs flexibles et robustes. Le système d'installation PRC compact allie des indices de protection élevés à une tenue aux chocs jusqu'à IK08. Assurez votre transmission de puissance dans les bâtiments ou à l'extérieur, même dans des conditions extrêmes.

Connecteurs d'installation

Éléments de contact HEAVYCONNEC

Pour le câblage de l'armoire électrique au niveau terrain, les connecteurs industriels représentent une solution Plug & Play robuste. Les éléments de contact HEAVYCONNEC CLICK-IN vous permettent pour la première fois l'installation et le montage sans outil des connecteurs industriels. Cela assure un gain de temps considérable.

HEAVYCONNEC Click-in

Boîtier électronique à technologie de raccordement Push-in

Réalisez des solutions de boîtiers intelligentes pour les applications de la domotique. Un configurateur en ligne vous permet de concevoir et de personnaliser votre boîtier. Le câblage se fait facilement avec le raccordement Push-in en façade – ainsi, vous gagnez de la place et du temps, tout en faisant des économies.

Boîtiers électroniques pour la domotique

Contrôleur de charge CHARX control modular

L'électromobilité est un facteur clé sur la voie de la All Electric Society. Une charge pratique et neutre en CO2 nécessite non seulement un réseau de charge performant, mais aussi son raccordement aux autres secteurs. Pour cela, utilisez la nouvelle plateforme d'automate ouverte et intelligente : CHARX control modular.

Contrôleurs de charge

Prises universelles côté véhicule

Le passage à l'électromobilité ne pourra se faire que lorsque la recharge électrique se fera aussi facilement que le plein de carburant. Du côté infrastructure, nous vous permettons déjà une recharge ultra-rapide avec des connecteurs de charge refroidis. Les nouvelles prises côté véhicule CHARX connect y sont parfaitement adaptées.

Prises côté véhicule

Connecteurs de données pour toutes les interfaces d'appareils

L'avancée de la numérisation dans toutes les industries fait augmenter en permanence le nombre total de connexions. Les nouveaux connecteurs de données sont la base de l'interconnexion des appareils intelligents. Nous vous proposons une vaste gamme de connecteurs de données pour l'utilisation tant dans les bureaux et les bâtiments que dans des produits industriels.

Connecteurs de données

Connecteurs carte-à-carte compacts

La tendance vers des appareils plus compacts avec une structure intérieure modulaire impose de plus en plus de nouvelles exigences aux connecteurs carte-à-carte. Les connecteurs carte-à-carte industriels compacts permettent un design d'appareils personnalisé dans un espace restreint. Réalisez des alignements de circuits imprimés parallèles pour une transmission sécurisée et rapide des données jusqu'à 20 Gbit/s.

Connecteurs carte-à-carte

Module d'extension GBit PoE

La sécurité vidéo devient de plus en plus importante dans toutes les industries. La technologie vidéo moderne impose des exigences de plus en plus élevées à l'infrastructure des réseaux. Les modules d'extension Ethernet GBit permettent des distances élevées et de grandes largeurs de bandes. L'utilisation durable des câbles en place vous permet d'économiser des coûts d'investissement importants.

Module d'extension Ethernet GBit

Module de surveillance de vitesse PSR-MM35

Qu'il s'agisse de systèmes de transport sans conducteur ou d'axes rotatifs dans les machines-outils, le module de surveillance de vitesse sécurisé PSR-MM35 surveille avec fiabilité les vitesses et protège ainsi contre les déplacements dangereux. Sans aucun capteur supplémentaire, vous surveillez les mouvements de manière particulièrement économique et efficace.

Surveillance sans capteur

Automate ultraperformant RFC 4072R

Le nouveau et puissant PLCnext Control dispose d'une fonction de redondance du hardware. Il peut être utilisé p. ex. dans les applications dédiées aux tunnels où une disponibilité maximale d'une unité de commande centrale doit être garantie.

PLCnext Control redondant

Extension API PLCnext Control AXC F 3152

Les réseaux neuronaux constituent la base de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Les réseaux neuronaux permettent de résoudre des problèmes de manière informatisée. L'extension API permet de charger et d'exécuter des réseaux neuronaux sur le module. Cela ouvre de nombreuses possibilités dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Module d'intelligence artificielle pour PLCnext Control

Automate de sécurité Box-PC BPC 9102S

Si les installations industrielles doivent répondre à des exigences élevées en matière de sécurité ou à des conditions extrêmes, le nouvel automate de sécurité PLCnext Control est le bon choix. L'API permet l'utilisation dans des applications avec les plus hautes exigences de sécurité, selon le niveau d'intégrité de sécurité 3 ou PLe.

PLCnext Control sécurisé