Nouveaux Axioline Smart Elements pour la répartition du potentiel

27.03.2023
Axioline Smart Elements

La gamme de modules de sorties TOR Axioline Smart Elements de Phoenix Contact a été enrichi de trois Smart Elements pour la répartition du potentiel directement sur la station E/S.

Ces Smart Elements fournissent la tension d'alimentation 24 V E/S UP et la masse correspondante (GND), qui est alimentée sur le côté d'un fond de panier Axioline F. Ils permettent ainsi de raccorder des capteurs en technologie de raccordement à deux ou trois fils, dont les lignes de signaux sont reliées à des Smart Elements d'entrées TOR en technologie de raccordement à un fil. Par ailleurs, il est possible de raccorder des actionneurs en technologie de raccordement à deux fils, dont les lignes de signaux sont reliées à des Smart Elements de sorties TOR en technologie de raccordement à un fil. En cas de court-circuit ou de surintensité, un fusible électronique interne protège les périphériques connectés. L'état du fusible est indiqué par la LED d'état correspondante.

Une autre variante met à disposition à la fois la tension d'alimentation 24 V E/S UP et la masse correspondante (GND). Si un maximum de huit entrées TOR en technologie de raccordement à trois fils est nécessaire, il est ainsi possible d'économiser un emplacement de Smart Element sur le fond de panier Axioline F.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications