Haute performance en matière de parafoudres basse tension

18.05.2026
Le nouveau parafoudre de types 1+2+3 FLT-SPP monté sur un rail DIN, en suspension libre dans l'espace

Avec les nouveaux parafoudres combinés Flashtrab SPP de la gamme de produits Safe Protection Plus, Phoenix Contact propose une protection innovante contre les surtensions et les courants de foudre pour les installations et systèmes modernes : performante, sûre et compacte.

Les parafoudres combinés FLT-SPP établissent de nouvelles références en matière de parafoudres basse tension : la technologie d'éclateur Multi-Carbon déclenchée permet un pouvoir de décharge allant jusqu'à 100 kA et gère de manière fiable aussi bien les impulsions de grande et de petite amplitude que celles qui se succèdent à un rythme rapide. Grâce à leur temps de réponse rapide et à leur faible évolution de la tension résiduelle, les parafoudres combinés protègent les parties sensibles de l'installation de manière particulièrement efficace et sans usure.

Le FLT-SPP offre des avantages décisifs aux concepteurs, exploitants et installateurs : la protection contre les contacts directs et indirects et les erreurs de câblage, un couple de serrage réduit ainsi que le nouveau concept d'enfichage et de retrait facilitent l'installation et la maintenance en toute sécurité. La double isolation entre le circuit principal et le circuit auxiliaire répond aux exigences de la norme CEI 61343-11. Grâce à leur forme de construction étroite de 17,5 mm par voie et à leur connectivité modulaire, les parafoudres combinés peuvent être utilisés de manière flexible. Le fonctionnement sans fusible jusqu'à 315 A et l'aptitude à une utilisation jusqu'à 5 000 m d'altitude les rendent particulièrement adaptés aux installations de bâtiments, éoliennes et de télécommunications.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management