Dispositif de montage ergonomique pour la production de borniers
Le dispositif de montage ergonomique BS-DIN Rail Fixture de Phoenix Contact permet de fabriquer des borniers de manière confortable et sûre. Des blocs de serrage vissables fixent le rail DIN de manière fiable, ce qui laisse les deux mains libres pour l'assemblage.
Grâce à la fonction de rotation et de coulissement, le dispositif peut être tourné et réglé de manière flexible. La visibilité sur le plan de travail est optimale. Cela facilite également le montage confortable des repères de bornes. L'échelle de mesure intégrée permet de mesurer précisément les dimensions absolues ainsi que les distances relatives entre les composants. Des coulisseaux supplémentaires permettent de loger d'autres blocs de serrage, ce qui permet de fabriquer plusieurs petits borniers en parallèle. Le kit comprend le logement de rail DIN, deux blocs de serrage bilatéraux pour maintenir le rail DIN ainsi qu'une échelle de distance relative pour mesurer les distances. Compatible avec le poste de travail BS-WS Assembly de Phoenix Contact, ce dispositif améliore l'ergonomie, augmente la sécurité au travail et fait gagner un temps précieux lors du montage. Il assure la stabilité et l'efficacité lors de la fabrication précise de borniers.