Alimentation et charge via le port USB-PD

18.05.2026
Step Power-USB-PD monté sur rail DIN

Avec la nouvelle alimentation Step Power-USB-PD de Phoenix Contact, l'automatisation des bâtiments dispose d'une solution flexible et efficace pour l'alimentation électrique des terminaux modernes. La norme USB-PD (Power Delivery) permet non seulement d'alimenter de manière fiable les passerelles de compteurs intelligents, les Raspberry Pi et d'autres composants de la maison intelligente, mais aussi de recharger rapidement les terminaux mobiles tels que les tablettes ou les ordinateurs portables.

Cette nouvelle alimentation électrique offre une réelle valeur ajoutée, notamment lors des travaux d'entretien et de maintenance : elle rend superflu tout chargeur séparé, car elle prend en charge la recharge directement via le port USB-PD. Cela permet de gagner du temps, de réduire le nombre d'appareils nécessaires et d'accroître la flexibilité dans le quotidien des équipes de service et de maintenance. Avec une puissance de sortie maximale de 65 W et une plage de tension de sortie PD variable de 5 à 28 V, l'alimentation couvre un large éventail d'applications. La grande flexibilité de raccordement, avec un port USB-A et deux ports USB-C avec Power Delivery, situés à l'avant et sur le dessus, permet une manipulation aisée dans le coffret d'installation, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le couvercle du coffret. Cela garantit un concept d'installation ordonné et sûr. La haute efficacité énergétique de l'alimentation Step Power constitue un autre facteur de puissance. De faibles pertes à vide inférieures à 0,21 W ainsi qu'un fonctionnement efficace en charge partielle répondent au niveau d'efficacité VI et contribuent activement aux économies d'énergie dans les bâtiments. L'alimentation répond ainsi aussi bien aux exigences fonctionnelles qu'aux concepts énergétiques durables dans le domaine de l'automatisation des bâtiments.

Grâce à sa forme de construction compacte d'une largeur de seulement 36 mm (2 graduations), l'alimentation peut être intégrée de manière peu encombrante. La large plage de température de -10 à +70 °C ainsi qu'une reprise à froid testée jusqu'à -25 °C garantissent un fonctionnement fiable même dans des conditions ambiantes difficiles.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management