Contrôles d'homologation et spécifiques pour connecteurs et boîtiers électroniques Qualité élevée grâce à des normes et des certifications locales ou spécifiques aux différentes industries dans le lot de contrôle E
La qualité contrôlée chez Phoenix Contact signifie également que nos blocs de jonction pour C.I., nos connecteurs et nos boîtiers doivent éventuellement être conformes aux normes et homologations de certains pays et industries.
Le lot de contrôle E, dernier bloc des essais en laboratoire, comprend entre autres :
- Essai de soudabilité
- Valeur de courbure
- Corrosion sous tension
- Absence de Whiskers
- Classification d'inflammabilité
- Essai au fil incandescent
- Conformité RoHS
- Homologations spécifiques aux pays et aux industries
- Stockages avec corrosion : essai au brouillard salin, test de Kesternich (SO2),
- Climat d'eau condensée, écoulement de gaz mixte
- Stockages climatiques : chaleur, froid, humidité, choc thermique
Courbes de résultats d'un test de cycle de chaleur
Test de cycle de chaleur selon UL 1059
Un test de surcharge cyclique confirme la durée de vie en service d'une connexion électrique, même en cas de charges électriques extrêmes. L'exigence ici est de 1,5 fois le courant assigné dans un intervalle de temps de 210 minutes de mise sous tension et 30 minutes de refroidissement sur 14 jours de charge intermittente.
Blocs de jonction pour C.I. pour l'utilisation dans des atmosphères explosibles
Protection antidéflagrante selon CEI 60079
Pour la technologie des procédés, Phoenix Contact propose également des blocs de jonction pour C.I. pour l'utilisation dans des atmosphères explosibles. Le principe de sécurité accrue « e » (CEI/EN 60079-7) repose essentiellement sur des mesures de conception renforcées. Les mesures principales concernant les points de raccordement sont :
- Distances dans l'air et lignes de fuite
- Protection contre l'auto-desserrage et l'endommagement inadmissible du conducteur
- La pression de contact ne peut pas être appliquée à des pièces d'isolement.
- Les points de connexion destinés au raccordement de conducteurs câblés doivent être dotés d'une butée élastique.
Contrôle de whisker en laboratoire
Contrôle de whisker selon DIN CEI 60068‑2‑82 et JEDEC JESD201
Les Whiskers sont des monocristaux en forme d'aiguille qui peuvent se développer à partir d'une surface d'étain dans des conditions défavorables et entraîner ainsi des dysfonctionnements dans les circuits électroniques. Depuis déjà des décennies, Phoenix Contact applique des normes internes élevées concernant l'application de couches intermédiaires, les paramètres électrolytiques, etc. à toutes les surfaces étamées de façon à ce que la formation de whisker telle que définie par les normes ne se produise pas de manière attestée. Ce fait est continuellement confirmé par des recherches détaillées.
Le test de mouillage facilite le soudage de la technologie de raccordement d'appareils
Essai de soudabilité selon CEI 68‑2‑54
Un test de mouillage permet d'évaluer et de qualifier les propriétés de soudage des systèmes de surface. Cela garantit une qualité élevée et constante des métaux de soudure. Les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de Phoenix Contact sont généralement bien soudables, même dans des conditions de stockage normales de trois ans et sont bien entendu qualifiés pour les processus de soudage sans plomb.