Connecteurs M12 Push-Pull

Connecteurs M12 Push-Pull La nouvelle norme en matière de technologie d'automatisation

Raccordement facile, verrouillage rapide : les connecteurs M12 avec verrouillage rapide Push-Pull garantissent un enfichage sécurisé et sans outil, même dans les espaces restreints et avec des densités de câblage élevées. Les versions avec verrouillage intérieur permettent par ailleurs de réaliser des designs de boîtier compacts.

Avantages

  • Branchez et produisez : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
  • Une plus grande flexibilité : un raccordement des appareils M12 pour connecteurs à visser ou Push-Pull
  • Une conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillage intérieur et extérieur
  • Une grande pérennité : une gamme de produits normalisés pour une disponibilité dans le monde entier
Échantillon gratuit
Testez les connecteurs M12 Push-Pull
Vous souhaitez tester les connecteurs M12 Push-Pull ? – Commandez dès maintenant votre kit d'échantillons. Bénéficiez d'une assistance compétente pour l'utilisation ciblée dans votre application. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.
Commander un échantillon gratuit
Connecteurs M12 Push-Pull côté appareil et côté terrain
Embases M12 Push-Pull à verrouillage intérieur

Embases M12 Push-Pull à verrouillage intérieur

Les embases Push-Pull à connecteur femelle encastrable M12 Push-Pull permettent le raccordement sécurisé et sans outil des appareils.

Prolongateurs de câbles M12 Push-Pull à verrouillage intérieur

Prolongateurs de câbles M12 Push-Pull à verrouillage intérieur

Les prolongateurs de câble M12 Push-Pull se verrouillent par un enfichage facile et direct - en particulier dans les endroits étroits.

Le verrouillage rapide M12 Push-Pull en détails

Des prolongateurs de câble M12 à verrouillage intérieur sont raccordés à la paroi d'un appareil avec des embases M12 Push-Pull.
Des connecteurs M12 Push-Pull à verrouillage extérieur et intérieur devant la paroi d'un appareil avec les embases M12 correspondantes installées
Appareil avec de nombreux prolongateurs de câble et embases M12
Connecteurs à verrouillage intérieur et extérieur Push-Pull
Globe autour duquel sont enroulés un prolongateur de câble et une embase à verrouillage intérieur Push-Pull M12
Des prolongateurs de câble M12 à verrouillage intérieur sont raccordés à la paroi d'un appareil avec des embases M12 Push-Pull.

Avec le système de verrouillage indépendant du fabricant, vous pouvez connecter d'une manière sûre et pratique – même dans les espaces restreints. Ainsi, vous gagnez jusqu'à 80 % de temps par rapport au verrouillage à visser

Des connecteurs M12 Push-Pull à verrouillage extérieur et intérieur devant la paroi d'un appareil avec les embases M12 correspondantes installées

Le contour M12 Duo permet un câblage flexible sur le terrain avec des connecteurs à vis M12 connus ou la nouvelle technologie à raccordement rapide Push-Pull. Une intégration Push-Pull facile dans les appareils est également possible dans les solutions M12 déjà existantes.

Appareil avec de nombreux prolongateurs de câble et embases M12

Le nouveau concept M12 Push-Pull avec des ports M12 encastrés pour une intégration à ras du boîtier. Ainsi, vous disposez d'appareils plus compacts grâce à une densité d'assemblage plus élevée.

Connecteurs à verrouillage intérieur et extérieur Push-Pull

Réalisez facilement des rallonges sur le terrain : avec des connecteurs à verrouillage intérieur et extérieur Push-Pull, vous pouvez réaliser des connexions volantes.

Globe autour duquel sont enroulés un prolongateur de câble et une embase à verrouillage intérieur Push-Pull M12

La gamme de produits Push-Pull normalisés assure une disponibilité dans le monde entier. Grâce à la norme CEI 61076-2-010, elle est compatible avec tous les fabricants.

E-Paper
La gamme M5 à M12 en un coup d'œil
Les connecteurs circulaires dans les tailles métriques M5 à M12 sont devenus la norme dans de nombreuses industries et applications. Faites-vous une idée de la large gamme des produits pour la transmission de signaux, données et puissance dans l'appareil.
Ouvrir l'E-paper
Raccordement des appareils avec des connecteurs circulaires de taille M5 à M12
La nouvelle norme de l'automatisation
La nouvelle norme de l'automatisation YouTube

La nouvelle norme de l'automatisation

Les connecteurs M12 Push-Pull garantissent une connexion des appareils rapide et sans outil, surtout dans les espaces restreints et pour les applications avec une densité de câblage élevée. Réalisez des boîtiers compacts grâce aux ports M12 encastrés et réalisez ainsi des rallonges sur le terrain en toute simplicité avec des connecteurs mâles et femelles.

Embases M8/M12 : la solution idéale pour la soudure CMS et THR
Embases M8/M12 : la solution idéale pour la soudure CMS et THR YouTube

Presse-étoupe de boîtier M12 à compensation de tolérance

Optimisez votre chaîne de valeur ajoutée avec des ports d'appareils innovants pour le soudage THR ou CMS. Phoenix Contact fournit des embases M8 et M12 pour les signaux, données et puissance.

Les embases M8 et M12 pour la soudure CMS et THR offrent une grande flexibilité dans le design des appareils grâce à de nombreux schémas des pôles et détrompages pour les signaux, données et puissance dans une géométrie de montage uniforme.

Aperçu des connecteurs M12 Push-Pull
Aperçu des connecteurs M12 Push-Pull YouTube

Câblage sécurisé des appareils avec M12 Push-Pull

Les connecteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull permettent un câblage pratique et sécurisé d'appareils et installations. Ils sont parfaits pour une utilisation en technologie ferroviaire, par exemple dans le réseau de communication des véhicules ferroviaires.