Configurateurs
Phoenix Contact propose une gamme exhaustive et innovante de produits et solutions dans le domaine de l'électrotechnique industrielle. Les rapports techniques sont souvent nombreux et parfois difficiles à identifier. De nombreux configurateurs vous aident à trouver le produit ou la solution adéquats pour votre application et à les adapter à vos besoins.
Vous avez déjà enregistré une configuration ?
Puis indiquez l'ID de la solution en haut, dans le champ de recherche générale. Vous accédez immédiatement à l'état actuel de votre configuration.
Repérage, montage et installation Prise en charge des process pour la construction d'armoires électriques
Dans la construction d'armoires électriques, les arrêts des systèmes font perdre du temps lors de l'étude, de l'approvisionnement et de la production des borniers ou des boîtes de jonction. Les logiciels contribuent nettement à l'efficacité de l'ensemble du process : ils assurent un flux de données continu et offrent les interfaces avec les configurateurs nécessaires et vos programmes IAO.
Une étude efficace avec clipx ENGINEER
Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques
Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel poste de travail. Des interfaces intelligentes pour votre programme IAO et pour les applications et configurations de Phoenix Contact accélèrent votre planification.
Commutation, mesure et surveillance Configurateurs pour votre adaptation des signaux personnalisée
Dans les applications industrielles, les capteurs et les actionneurs envoient et reçoivent un grand nombre de signaux et valeurs de mesure. Ceux-ci doivent être transmis, évalués et contrôlés de manière fiable du niveau de terrain au niveau de commande, et inversement. Configurez les produits adaptés à votre application.
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
Configurateur pour amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
Séparer, convertir, filtrer, amplifier : configurez l'amplificateur-séparateur ou le convertisseur de mesure adapté à votre application et commandez à partir d'une unité.
Raccordements Configurateurs pour la technologie de raccordement des connecteurs et la technologie de raccordement d'appareils pour l'intérieur et l'extérieur
Trouvez le raccordement des appareils ou la technologie de raccordement adaptés à votre application. Les configurateurs vous accompagnent sur la voie de votre solution sur mesure. Sélectionnez les paramètres techniques tels que les couleurs, les détrompages, les longueurs de câbles ou les parties de boîtier.
Blocs répartiteurs PTFIX
Configurateur pour blocs répartiteurs prêts à être raccordés avec raccordement Push-in
Avec les blocs répartiteurs, assemblez votre solution personnalisée de répartition du potentiel efficace : prêts à être raccordés et extensibles à volonté.
FAME 3 RACK
Configurateur pour les prises de test modulaires FAME
Configurez vos prises de test FAME individuelles pour tester rapidement et facilement le fonctionnement des transformateurs de courant et convertisseurs de tension ainsi que des contacts de déclenchement et de signalisation.
Répartiteurs de connexions
Configurateur pour répartiteurs de connexions PTRV
Configurez votre répartiteur de connexions personnalisé pour la répartition claire des signaux en milieu automatisé.
Panneaux de brassage
Configurateur pour panneaux de brassage PTMC
Configurez vos panneaux de brassage personnalisés. Le design compact vous permet d'atteindre une densité de signaux maximale lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation.
Système de précâblage VARIOFACE et relais PLC
Configurateur pour système de précâblage pour automates
Le système de précâblage VARIOFACE permet une connexion rapide et sans erreur avec des modules E/S. Configurez votre solution de câblage à partir d'adaptateurs frontaux SPS enfichables, de câbles système et de modules de transfert de signaux.
Blocs de jonction C.I. pour le raccordement simple sur le circuit imprimé
Configurateur de blocs de jonction pour C.I.
Générez votre variante de blocs de jonction pour C.I. Utilisez pour cela notre gamme étendue et sélectionnez le coloris, l'impression et le détrompage souhaités pour votre produit.
Blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular
Configurateur de blocs de jonction pour C.I. modulaires
Configurez votre solution de bloc de raccordement constituée de blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT modular et déposez-la ensuite dans le panier. Vous recevrez automatiquement une référence personnelle avec une information sur le délai de livraison.
Connecteurs pour C.I. pour connexions de conducteurs souples
Configurateur de connecteurs pour C.I.
Identifiez le connecteur adéquat et configurez-le à l'aide de différents coloris, impressions ou détrompages. Vous accédez au produit sur mesure en quelques clics seulement.
Embases pour la fixation sécurisée sur le circuit imprimé et le raccordement sur un connecteur
Configurateur pour embases pour circuit imprimé
Les embases offrent des liaisons simples à monter entre le circuit imprimé et le connecteur. Le configurateur vous propose de nombreuses variantes d'embases par coloris, impressions et détrompages.
Les connecteurs PCB avec câble préconfectionné accélèrent le montage sur ou dans l'appareil
Configurateur de connecteurs pour C.I. pré-équipés
Créez des connecteurs pour C.I. avec câble préconfectionné adaptés pour votre application. Pour cela, sélectionnez les connecteurs adaptés aux deux extrémités du câble et déterminez le système de raccordement, le nombre de pôles et le pas. Des longueurs et des sections de câbles au choix permettent des confections de câbles personnalisées pour des intensités nominales différentes.
Blocs de jonction de traversée de paroi à haute intensité pour courants forts
Configurateur pour les blocs de jonction de traversée à haute intensité
Configurez votre bloc de jonction de traversée à haute intensité afin de transmettre de manière fiable des courants élevés à travers le mur jusqu'à votre application. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour la formation des blocs, la fixation et l'impression.
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance
Configurateur de câbles et conducteurs
Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.
Connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC
Configurateur pour connecteurs industriels
Le configurateur HEAVYCONNEC vous offre une aide optimale pour la conception de votre connecteur individuel. Grâce à des filtres simples, des illustrations de produits en 2D et 3D et une interface utilisateur intuitive, configurez votre connecteur en quelques étapes et sans erreur. Vous pouvez exporter et envoyer la liste d'articles ou commander directement votre solution.
Configurateur de boîtiers électroniques
Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée, la partie inférieure adaptée et le couvercle. Ajoutez la technologie de raccordement appropriée - et vous avez terminé.
Forme et couleur personnalisées : couvercle pour boîtier électronique sur rail DIN de la série ICS
Configurateur de couvercle personnalisé pour les boîtiers de la série ICS
Concevez vos couvercles de boîtiers personnalisés de la série ICS. Utilisez l'impression 3D de PROTIQ pour la fabrication de prototypes. Une fois la conception choisie, votre couvercle de boîtier personnalisé sera produit en série.
Alimentation, chargement et protection Configurateurs pour alimentations, disjoncteurs et parafoudres basse tension
Trouvez rapidement et facilement les bons produits pour approvisionner et protéger votre application de la meilleure façon possible. Nos configurateurs spécifiques aux produits sont là pour vous assister. Pour obtenir une proposition de produit adaptée, il vous suffit d'adapter les paramètres en fonction de vos exigences.
QUINT POWER – adaptable de manière optimale à votre application
Configurateur pour alimentations QUINT POWER
Adaptez de manière individuelle différents paramètres tels que les seuils de signalisation, les courbes caractéristiques ou la tension de sortie. Commandez votre alimentation personnalisée déjà à partir d'une unité.
Un système personnalisé grâce au configurateur CAPAROC
CAPAROC – Configurateur pour un système de disjoncteurs électronique
Configurez votre système de disjoncteurs personnalisé selon vos exigences. Vous recevrez également toutes les données de planification telles que les modèles 2D et 3D, une fiche technique système et une référence personnalisée. Commandez votre système personnalisé à partir d'une unité.
Disjoncteurs enfichables modulaires avec caractéristique de déclenchement électronique ou thermomagnétique
Configurateur pour solutions de disjoncteurs enfichables
Trouvez le disjoncteur de puissance qui convient à votre application. En fonction de l'alimentation, du câble et du récepteur, le configurateur détermine la section minimale et la longueur de câble adaptée.
Protection de la maison contre les dommages liés à la foudre et à la surtension
Configurateur pour parafoudre basse tension pour l'installation de bâtiment
Trouvez les équipements de protection optimaux pour votre bâtiment en quelques étapes seulement : avec le configurateur, vous pouvez trouver de manière simple et rapide le parafoudre basse tension adapté - de l'alimentation jusqu'à l'équipement terminal.
Parafoudres destinés à la technique de mesure, de commande et de régulation
Configurateur parafoudre basse tension pour la technologie MCR
Dans la technologie MCR, un grand nombre de lignes relie de nombreuses interfaces. Des surtensions peuvent se propager dans toutes les interfaces via ces lignes. Accédez au bon parafoudre basse tension pour la technologie MCR en deux étapes.
Parafoudres pour la technologie de l'information
Configurateur de parafoudres basse tension pour la technologie de l'information
Configurez le parafoudre basse tension adapté à vos réseaux de données.
Parafoudres pour installations émettrices et réceptrices
Configurateur pour parafoudres basse tension pour installations émettrices/réceptrices
Configurez ici le parafoudre basse tension adapté à vos installations émettrices/réceptrices.
Applications du système de gestion des bâtiments Emalytics
Configurateur du système de gestion des bâtiments Emalytics
Déterminez, à l'aide de notre configurateur, les licences dont vous avez besoin pour le système de gestion des bâtiments.