Plan des switchs manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 avec configuration de port différente

Switchs manageables 2200, 2300, 2400 et 2500

Grâce à une mise en service simplifiée et à la diversité des versions, avec des fonctions adaptées aux applications, les switchs manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 vous permettent une gestion rentable de votre réseau Ethernet. Outre des fonctions étendues, les switchs offrent une communication par fibre de verre ainsi que des homologations pour les zones maritimes ou l'industrie des process.

Module SFP pour le switch 2200

Les ports SFP permettent une utilisation encore plus flexible des switchs avec des câbles en fibre optique

Utilisation flexible

Les switchs 2200, 2300, 2400 et 2500 disposent de cinq à 16 ports et de différentes interfaces en fibre de verre (SC, ST/BFOC, SFP). Ainsi, vous pouvez non seulement choisir la configuration de port optimale pour votre utilisation parmi de nombreuses versions, mais vous profitez aussi d'une communication Gigabit avec les versions 2300 et 2500. Une plage de température étendue (-40 °C à +70 °C) et une alimentation redondante vous permettent d'utiliser les switchs même dans des conditions ambiantes hostiles.

Les versions 2400 et 2500 se distinguent par leur design plat pour une utilisation dans les armoires électriques plates. Comme les versions 2200 et 2300, elles sont adaptées à l'utilisation dans la construction d'installations, dans le domaine des infrastructures et grâce aux homologations correspondantes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) également dans le secteur maritime. Les versions 2200 et 2300 disposent en plus des homologations nécessaires pour l'industrie des process (ATEX, IECEx).

Logo PROFINET et EtherNet/IP™

Les switchs manageables universels prennent en charge les fonctions PROFINET et EtherNet/IP™

Intégration parfaite dans les réseaux PROFINET et EtherNet/IP™

Grâce à un dispositif PROFINET intégré, les switchs manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 sont compatibles avec la classe de conformité B PROFINET et peuvent être entièrement configurés et diagnostiqués par PC Worx ou par le TIA Portal. Au sein de l'anneau MRP, les switchs peuvent être utilisés en tant que gestionnaire ou client. Avec le LLDP, les switchs prennent en charge la détection automatique de la topologie du réseau.

Pour les réseaux EtherNet/IP™, les switchs prennent en charge les fonctions de filtrage de multidiffusion (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).

Topologie MRP

Les FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 sont compatibles avec le mécanisme de redondance MRP

Diagnostiquer les réseaux, minimiser les temps d'arrêt et empêcher les accès non autorisés

Les mécanismes de redondance sont particulièrement importants afin de garantir des réseaux sans risques de défaillance. Les switchs manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 prennent en charge différents mécanismes de redondance courants, tels que RSTP, LACP et MRP. Ainsi avec les switchs les temps d'arrêt sont minimisés dûs aux erreurs réseau ou aux boucles enfichées par erreur, et cela indépendamment du fabricant.

Pour la protection contre les accès non autorisés à l'appareil et au réseau, les switchs manageables 2200, 2300, 2400 et 2500 sont compatibles avec des fonctions de sécurité importantes, telles que Port Security basé sur Mac ou Remote-Authentication-Dial-in-User-Service.

Par ailleurs, les nombreuses fonctions de diagnostic (p. ex. SNMP, syslog, Port Mirroring) permettent de localiser et de réparer rapidement les erreurs de réseau. En cas de télémaintenance, il est ainsi possible d'accéder également aux informations importantes de l'appareil.

En cas de panne de l'appareil, les fonctionnalités de serveur DHCP d'attribution d'adresse IP simplifient le remplacement rapide de l'appareil défectueux.

FL SWITCH 2200/2300 avec possibilités de configuration

Les switchs manageables de la gamme 2000 disposent de nombreuses possibilités de configuration

Possibilités de configuration variées

Vous avez le choix pour la configuration des switchs manageables. Avec le lecteur de carte SD, il est possible de configurer facilement les switchs avec une carte mémoire. En cas de panne de l'appareil, ce n'est pas la peine de configurer l'appareil de rechange, il suffit seulement d'y insérer la carte mémoire. Si vous préférez effectuer la configuration via une interface web, les switchs permettent une gestion conviviale basée sur le web.

Pour la configuration par un logiciel de gestion, tel que FL Network Manager, ou directement depuis l'automate, les switchs prennent en chargent SNMP. Si vous souhaitez configurer directement les appareils sans passer par une interface web ou un logiciel, vous pouvez utiliser les commandes CLI ou le bouton Smart Mode directement sur l'appareil.

Présentation des FL SWITCH 2200, 2300, 2400 et 2500

FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Transmission des données
Vitesse de transmission 10/100 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s
Jumbo Frames (Trames géantes) non oui non oui
Contact d'alarme oui (sortie TOR) oui (sortie TOR) oui (contact de relais) oui (contact de relais)
Plage de température -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Tension d'alimentation 12 ... 57 V DC (redondant) 12 ... 57 V DC (redondant) 18 ... 32 V DC (redondant) 18 ... 32 V DC (redondant)
Fonctions de filtres
Quality of Service (QoS) oui oui oui oui
VLAN oui oui oui oui
Multicast/IGMP-Snooping oui oui oui oui
Redondance
Rapid Spanning Tree (RSTP) oui oui oui oui
Client/manager MRP oui/oui oui/oui oui/oui oui/oui
Fast Ring Detection (FRD) oui oui oui oui
Link Aggregation (LACP) oui oui oui oui
Large Tree Support oui oui oui oui
Redondance en anneau étendue 15 ms non non non non

Présentation des FL SWITCH 2200, 2300, 2400 et 2500

 

FL SWITCH 2200

FL SWITCH 2300

FL SWITCH 2400

FL SWITCH 2500

Fonctions de gestion
Address Conflict Detection (ACD) oui oui oui oui
Serveur DHCP Basé sur pool/port, option 82 Basé sur pool/port, option 82 Basé sur pool/port, option 82 Basé sur pool/port, option 82
Command Line Interface (CLI) oui oui oui oui
Fonctions de diagnostic
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oui oui oui oui
Configuration des ports, statistiques et utilisation oui oui oui oui
SNMPv1/v2/v3 oui oui oui oui
Traps SNMP oui oui oui oui
Syslog oui oui oui oui
Synchronisation temporelle
Simple Network Time Protocol (SNTP) oui oui oui oui
Sécurité
Sécurité des ports basé sur MAC oui oui oui oui
RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) oui oui oui oui
Protocoles d'automatisation
PROFINET Conformance Class B B B B
PROFINET-Device oui oui oui oui
EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicast oui oui oui oui
Homologations Homologations maritimes, ATEX, IECEx Homologations maritimes, ATEX, IECEx Homologations maritimes (en cours) Homologations maritimes (en cours)
Voir la liste des produits Voir la liste des produits Voir la liste des produits Voir la liste des produits