PACT MCR-V2- 5012- 85
-
Transformateur de courant
2277297
Transformateur de courant enfichable, courant primaire réglable de 100 à 1500 A AC ; courant secondaire réglable sur 1 A AC ou 5 A AC ; classe de précision réglable sur 0,5 ou 1 ; puissance assignée réglable
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Current transformer |
| Gamme de produits | Transformateur de courant enfichable |
| Tension d'isolement assignée | 1 kV (Phase/Conducteur neutre) |
| Généralités | |
| Etalonnable | non |
| Type de convertisseur | Transformateur de courant enfichable |
| Transformateur de courant | |
| Puissance assignée | 1,25 VA |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 7,5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| 20 VA | |
| 30 VA | |
| Courant instantané thermique de référence | Ith = 60 * In |
| Courant permanent thermique de référence | Id = 1,2 * In |
| Courant de choc assigné | Idyn = 2,5 * Ith |
| Fréquence assignée fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Courant primaire de référence Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1250 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| Etalonnable | non |
| Type de convertisseur | Transformateur de courant enfichable |
| Signal | |
| Dénomination | Sortie de courant |
| Courant secondaire de référence Isn | 1 A AC (Selon le type) |
| 5 A AC (Selon le type) | |
| Facteur de limitation de surintensité | FS 5 |
| Classe de précision | 0,5 (Selon le type) |
| 1 (Selon le type) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur souple | 2x 10 mm² (Bornes secondaires) |
| Couple de serrage | 2 Nm |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Profondeur | 85 mm |
| Dimensions de l'article pour un montage alternatif | |
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Profondeur | 31 mm |
| Rail en cuivre | |
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Rail en cuivre 2 | |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Conducteur circulaire | |
| Diamètre | 42 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 40 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 40 °C |
| Altitude | ≤ 1000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | Utilisation uniquement en intérieur, hors condensation |
| Classe d'isolant | H |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | XODW8.E323953 |
| Normes/Prescriptions | EN 61869 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Montage mural |
| Référence | 2277297 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CMMA11 |
| Product key | CMMA11 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 428,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 360,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85043129 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem