CHARX connect – prises de charge pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Prises de charge pour stations de charge et bornes de recharge murales

Les prises de charge côté infrastructure CHARX connect sont montées dans des stations de charge AC et des bornes de recharge murales. Les prises de charge permettent la charge en mode 3 des batteries des véhicules par un câble de charge monophasé ou triphasé avec des puissances de charge maximales jusqu'à 26 kW. Les prises de courant sont adaptées aux connecteurs de charge conformes à la norme de type 2 pour l'Europe selon CEI 62196 ou à la norme GB/T pour la Chine. L'utilisateur peut voir intuitivement l'état de la borne de recharge grâce à l'indicateur LED situé dans le capot de protection.

Plus dinformations

Avantages

  • Saisie intuitive et rapide de l'état de charge par l'affichage à LED de couleur
  • Sécurité contre les surchauffes grâce à une mesure précise de la température
  • Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
  • Sur demande, avec votre logo – pour une image de marque cohérente de votre station de charge
  • Étanchéité à l'eau et à la saleté grâce à des contacts entièrement surmoulés
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Présentation par notre cheffe de produit

Présentation des prises côté infrastructure CHARX connect
Présentation des prises côté infrastructure CHARX connect MovingImage
Exemple d'illustration : charge en courant alternatif selon le mode 3

Charge en courant alternatif selon le mode 3, cas B Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Dans le cas B du mode de charge 3, la station de charge comporte une prise au lieu d'un câble de charge fixé en permanence. Pour raccorder et recharger un véhicule, un câble de charge mobile avec un connecteur de charge côté véhicule et un connecteur de charge côté infrastructure, que l'on transporte généralement dans le coffre, est nécessaire.

Les stations de charge publiques sont le plus souvent installées selon le cas B. Le cas B est uniquement autorisé pour la norme européenne de type 2 et la norme chinoise GB/T, mais pas pour la norme américaine de type 1.

Affichage LED intégré Pour une utilisation intuitive

Les utilisateurs de votre station de charge peuvent voir la disponibilité et l'état de celle-ci d'un seul coup d'œil grâce à l'écran LED coloré intégré dans le capot de protection. Les LED peuvent être pilotées librement par le contrôleur de charge via la modulation d'impulsions en largeur (MIL). Des éclairages, des clignotements et des impulsions de toutes les couleurs RVB sont possibles. Cela vous permet de configurer une valeur de couleur individuelle pour chaque état de votre borne de recharge qui correspond à votre charte graphique. Vous pouvez voir ici un exemple :

La prise de type 2 s'allume en vert
Vert lumineux : la borne de recharge est libre et prête à être rechargée
La prise de type 2 émet des impulsions/une lumière bleue
Bleu pulsé : charge en cours, bleu lumineux : charge terminée
La prise de type 2 clignote en rouge
Rouge clignotant : le processus de charge a été interrompu en raison d'une perturbation
La prise de type 2 s'allume en orange
Orange lumineux : la borne de recharge est réservée à un utilisateur

La prise de courant de type 2 en détail Des équipements haut de gamme pour plus de sécurité et de confort

Image Map interactive : prise AC type 2 avec câbles de raccordement enfichables et affichage LED dans un capot de protection
Capteurs de température intégrés
Grâce à une mesure précise de la température, le processus de charge peut être interrompu en cas de surchauffe afin de protéger les utilisateurs du danger et la station de charge des dommages.
Affichage LED intégré
Vous pouvez voir l'état du point de charge d'un seul coup d'œil sur l'affichage à LED à commande libre dans le capot de protection.
Actionneur de verrouillage
La prise est disponible en option avec un actionneur de verrouillage à trois ou quatre pôles et le câble de raccordement correspondant.
Votre logo individuel
Comme alternative au logo Phoenix Contact, nous pouvons également fabriquer le capot de protection avec votre logo sur demande : soit en relief, soit sous forme d'étiquette en plastique résistant aux UV et aux intempéries.
Câbles de raccordement enfichables
Les câbles de raccordement enfichables simplifient l'installation et le remplacement ultérieur de la prise en cas de maintenance. Le choix du jeu de câbles disponible séparément détermine la puissance de charge de la prise.
Contacts argentés
Les surfaces argentées des contacts de puissance et de signalisation garantissent une transmission efficace du courant, une protection optimale contre la corrosion et une longue durée de vie en service.
Vue 3D du produit
Découvrir tous les détails en 3D
Jetez un coup d'œil à la prise de type 2 dans les moindres détails. En zoomant et en tournant librement le produit, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Vers la vue 3D du produit
Prise AC de type 2 en 3D

Présentation des prises côté infrastructure

Notre gamme en un coup d'œil :

Type 2 – version Premium

Type 2 – version de base

GB/T – version de base

Application
Régions Europe, Australie, Groenland, Inde, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Amérique du Sud, etc. Europe, Australie, Groenland, Inde, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Amérique du Sud, etc. Chine
Certifications VDE VDE CQC
Technologie et caractéristiques
Puissance de charge 8 kW … 26,6 kW 8 kW … 26,6 kW 8 kW … 24,4 kW
Nombre de phases Monophasé, triphasé Monophasé, triphasé Monophasé, triphasé
Affichage LED dans le capot de protection
Capteurs de température
Câbles de raccordement enfichables
Articles disponibles
Prise et capot de protection en kit
Prise
Faisceau de câbles enfichable
Capot de protection
Prise avec câbles fixes
Accès direct au produit (exemple) Accès direct au produit (exemple) Accès direct au produit (exemple)