CHARX protect – parafoudre basse tension pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Parafoudre basse tension pour stations de charge et bornes de recharge murales

Charger sans risque : avec nos parafoudres CHARX protect, vous protégez vos stations de charge et voitures électriques contre les dommages dus aux surtensions pouvant être provoquées par la foudre ou les opérations de commutation dans le réseau. Nous vous proposons un concept de protection complet avec différents types de parafoudres, afin que votre infrastructure de charge soit toujours disponible – à tout moment et par tous les temps.

Plus dinformations

Avantages

  • Protection complète de votre infrastructure de charge grâce à une vaste gamme de produits
  • Poursuite sans interruption de la charge grâce à une alimentation protégée
  • Protection du véhicule électrique raccordé avec un concept de protection sécurisé contre les surtensions

Présentation par notre responsable de produits

Présentation des parafoudres CHARX protect
Présentation des parafoudres CHARX protect MovingImage
Stations de charge ouvertes avec câbles de charge

Chargement des voitures électriques – sécurisé, et sans interruption Concept de protection globale

L'infrastructure de charge des véhicules électriques est aussi complexe que le véhicule lui-même : de l'alimentation jusqu'aux câbles pour la communication Ethernet, en passant par les composants pour la représentation visuelle de la procédure de charge, de nombreux composants importants et sensibles se trouvent dans la station de charge. Il est important de les protéger pour permettre une longue durée de vie en service de l'infrastructure de charge et une procédure de charge sûre et sans interruption.

Un concept de protection étendu comprend donc trois domaines :

  • Les parafoudres combinés des types 1+2 et les parafoudres de type 2 pour l'alimentation protègent l'alimentation contre des surtensions dangereuses dues à la foudre et à des opérations de commutation sur le réseau.
  • Avec les parafoudres de type 3, vous assurez un fonctionnement durable de nombreux composants sensibles au sein de la station de charge.
  • Il faut également protéger les composants liés à la communication, le plus souvent raccordés par le réseau Ethernet.
Vue 3D du produit
Découvrir tous les détails en 3D
Regardez le parafoudre dans les moindres détails. En zoomant et en tournant librement le produit, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Vers la vue 3D du produit
Parafoudre basse tension dans la vue 3D du produit