CHARX power, Module de charge rapide pour la mise en place de stations de charge DC, Montage en rack de 19", Bus CAN, sortie : 150 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
L'électronique de puissance à haut rendement CHARX power permet le fonctionnement rentable de votre infrastructure de charge DC pour une charge rapide des voitures électriques. Qu'il s'agisse de modules de charge individuels pour le montage dans les stations de charge ou d'armoires entières pour l'alimentation des parcs de recharge dans la gamme des mégawatts – selon les exigences, nous proposons des solutions modulaires et évolutives pour la charge DC avec des tensions et des courants élevés jusqu'à la charge High Power Charging (HPC).
Plus dinformationsCHARX power, Module de charge rapide pour la mise en place de stations de charge DC, Montage en rack de 19", Bus CAN, sortie : 150 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
CHARX power, Module de charge rapide pour la mise en place de stations de charge DC, Montage en rack de 19", Bus CAN, entrée: 3 phasée, sortie : 150 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
CHARX power, Armoire électrique pour modules CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW
CHARX power, Module de charge rapide pour la mise en place de stations de charge DC, entrée: 3 phasée, sortie : 200 V DC...920 V DC / 125 A. Pour le fonctionnement du module de puissance DC, il faut l'armoire électrique correspondante CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Référence 1165442)
Les modules de charge rapide CHARX power, très efficaces, permettent une exploitation économique de votre infrastructure de charge DC. La gamme est complétée par un nouveau module de puissance DC/DC pour 30 kW. Les modules compacts en rack de 19 pouces peuvent être installés directement dans la station de charge et connectés entre eux en fonction des besoins de puissance.
Le module de charge rapide est parfaitement adapté au déploiement de la technologie de charge DC jusqu'à la charge High Power Charging (HPC) des véhicules électriques. Il est conforme à toutes les normes européennes de sécurité et de CEM.
Grâce à la cote de 19" normalisée ainsi qu'aux technologies à raccordement rapide Push-Lock et T-LOX, l'installation et la mise en service se font rapidement et facilement.
Pour les grands parcs de recharge dans la gamme des mégawatts, nous proposons un système modulaire avec une armoire qui peut être équipée de modules de puissance de 87,5 kW par montage en rack. Ainsi, une puissance de charge de 350 kW peut être fournie par armoire.
Les modules de puissance se caractérisent par des temps de réparation réduits ainsi que par une fiabilité et une durabilité maximales. Ils satisfont ainsi aux exigences industrielles élevées en matière de disponibilité et de qualité d'une alimentation sécurisée.
En déviant le flux d'air par le toit ou le panneau arrière, les systèmes peuvent être installés de manière particulièrement peu encombrante.
Tous les réglages et travaux de maintenance s'effectuent facilement par l'avant.
Les modules de puissance peuvent être interconnectés de différentes manières dans l'armoire en fonction des exigences, par exemple :
Exemples d'interconnexion des modules de puissance dans une armoire système
Notre gamme en un coup d'œil :
|
|
|
|
---|---|---|---|
Module de puissance DC/DC de 30 kW | Module de puissance AC/DC de 30 kW | Module de puissance AC/DC de 87,5 kW (4 modules dans l'armoire système) | |
Caractéristiques principales | |||
Puissance de sortie | 30 kW | 30 kW | 87,5 kW (350 kW) |
Courant de sortie | 100 A | 100 A | 125 A (500 A) |
Rendement | > 95 % | > 95 % | > 97 % |
Isolation galvanique | |||
Dimensions L x H x P | 483 mm (19") x 134 mm (3 unités rackables) x 550 mm | 483 mm (19") x 134 mm (3 unités rackables) x 550 mm | 536 mm x 222 mm x 600 mm (600 mm x 1 800 mm x 800 mm) |
Norme CEM | DIN EN 61851-21-2, classe B | DIN EN 61851-21-2, classe B | DIN EN 61851-21-2, classe A |
V2X (Vehicle to X) | |||
MTBF (temps moyen de fonctionnement entre deux défaillances) | Élevé | Élevé | Élevé |
Accès direct au produit | Accès direct au produit | Accès direct au produit |