CHARX control professional – contrôleur de charge DC pour les stations de recharge rapide

Contrôleurs de charge DC pour les stations de charge rapide

Le contrôleur de charge DC librement programmable CHARX control professional représente l'intelligence des stations de charge modernes CCS et CHAdeMO pour une charge rapide en mode 4 selon CEI 61851-23. L'automate communique avec le véhicule électrique, surveille la charge, règle les paramètres tels que le courant de charge et assure d'autres fonctions en option. Avec votre modem 3G, une télémaintenance conviviale est possible. En plus de la charge DC, le contrôleur est aussi compatible avec les bornes de recharge AC.

Plus dinformations

Avantages

  • Deux bornes de recharge (AC et DC) indépendantes avec un seul contrôleur
  • Utilisation flexible grâce à la programmation libre selon la norme CEI 61131
  • Moins de travail de programmation grâce aux blocs de fonction préconfigurés pour la communication des véhicules selon la norme DIN SPEC 70121
  • Intégration facile du système grâce à de nombreuses interfaces
  • Accès à distance convivial par modem mobile intégré

Le contrôleur de charge DC en détail Le talent universel avec des interfaces polyvalentes

Carte interactive : contrôleur de charge DC CHARX control professional
Interface de téléphonie mobile
Pour utiliser des fonctions telles que la gestion des utilisateurs, la facturation et les diagnostics à distance, connectez le contrôleur de charge à un système Backend via OCPP (Open Charge Point Protocol) en utilisant l'interface de téléphone mobile intégrée.
Interface de téléphonie mobile
Interfaces Ethernet
Vous pouvez utiliser les deux ports Ethernet pour la visualisation du processus de charge sur un écran tactile, pour la programmation via PC Worx et pour l'intégration dans un système de charge et de gestion de la charge.
Interfaces Ethernet
LED d'état
Les LED vous indiquent d'un coup d'œil l'état du contrôleur de charge et le trafic de données des interfaces de communication. En outre, vous pouvez utiliser les LED pour le diagnostic d'erreurs.
LED d'état
Emplacement pour cartes SD
Vous introduisez ici une carte SD disponible séparément qui contient la licence d'utilisation les blocs de programmation PC Worx préconfigurés. De plus, la carte SD peut être utilisée pour sauvegarder les processus de charge enregistrés et pour transférer la configuration du contrôleur vers d'autres contrôleurs de charge.
Emplacement pour cartes SD
Interface de charge AC
Via l'interface de charge AC conforme à la norme CEI 61851-1, le contrôleur échange les paramètres de charge requis avec le véhicule pour garantir un processus de charge AC conforme aux normes.
Interface de charge AC
Interface de charge CCS
Via l'interface de charge CCS conforme à la norme CEI 61851-23, le contrôleur échange les paramètres de charge requis selon la norme DIN SPEC 70121 avec le véhicule pour permettre une charge rapide en courant continu conforme aux normes.
Interface de charge CCS
Automate de l'électronique de puissance
Les paramètres de charge nécessaires tels que le courant, la tension et la puissance sont communiqués à l'électronique de puissance via l'interface du bus CAN. Pour les modules de puissance CHARX power, nous vous proposons des blocs de fonction PC Worx préconfigurés qui réduisent votre travail d'ingénierie.
Automate de l'électronique de puissance
Raccordement du compteur d'énergie
Pour mesurer la consommation d'énergie et comptabiliser avec précision les processus de charge, connectez des compteurs d'énergie AC et DC via les interfaces série RS-232 et RS-485.
Raccordement du compteur d'énergie
Connexion de lecteur RFID
Un lecteur de carte RFID peut être connecté via RS-232 ou RS-485, ce qui permet aux utilisateurs de s'authentifier pour le processus de charge - soit sur un système Backend soit via la liste positive RFID locale.
Connexion de lecteur RFID
E/S TOR
16 entrées et sorties numériques permettent chacune le raccordement spécifique au client d'autres composants, par exemple la commande des contacteurs DC, l'évaluation du contrôleur d'isolement, la surveillance du verrouillage des portes ou la commande des LED d'état de charge.
E/S TOR
Le contrôleur de charge est programmé par un collaborateur dans PC Worx à l'aide de blocs de fonction préconfigurés

Nombreuses possibilités d'utilisation Librement programmable selon CEI 61131

CHARX control professional peut être programmé librement pour votre application de charge personnalisée selon la norme CEI 61131. Vous disposerez ainsi d'un contrôleur de charge polyvalent pour les exigences les plus variées.

Réduisez votre travail d'ingénierie grâce aux blocs de fonction PC Worx préconfigurés pour la communication des véhicules selon la norme DIN SPEC 70121.

Référence client
CHARX control professional dans la pratique
Power Innovation GmbH mise sur le stockage par batterie pour la conception de parcs de charge HPC afin de répondre de manière pratique et rapide à des demandes énergétiques élevées. CHARX control professional représente l'élément clé pour la communication et la commande des stations de charge.
En savoir plus maintenant
CHARX control professional dans une station de charge