CHARX control modular – contrôleurs de charge AC pour les stations de charge et les bornes de recharge murales

Contrôleurs de charge AC pour stations de charge et bornes de recharge murales

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable pour la recharge en mode 3 des voitures électriques. Les automates offrent de nombreuses fonctionnalités et interfaces dans un boîtier compact et modulaire. Grâce à leur plateforme Linux ouverte, ils sont prêts pour les applications IoT, les services intelligents et l'intégration sectorielle. La gamme évolutive est prévue pour toutes les applications de recharge – de la borne de recharge murale au parking.

Plus dinformations

Avantages

  • Fonctions complètes dans un design compact sur seulement 18,8 ou 37,6 mm
  • Intelligent et communicatif grâce à la prise en charge de tous les protocoles et interfaces courants
  • Installation rapide et sans outil grâce aux raccordements frontaux Push-in enfichables
  • Mise en service simple grâce au Plug & Play et à une configuration confortable par gestion basée sur le web
  • Mise à l'échelle flexible et extension de parcs de recharge avec des modules de commande juxtaposables
  • Implémentation flexible des logiciels des clients grâce à la plateforme Linux ouverte

Nouveaux produits

Pack conforme à la législation sur l'étalonnage pour les contrôleurs de charge AC
Pack conforme à la législation sur l'étalonnage pour les contrôleurs de charge AC
Facturer les charges en conformité avec le droit en matière d'étalonnage et de mesure

Avec les contrôleurs de charge AC CHARX control modular, la facturation conforme à la législation en matière d'étalonnage est désormais possible sans problème : un ensemble coordonné et pré-certifié comprenant un écran encastré, un compteur d'énergie signant, un logiciel de contrôle et une documentation vous facilite l'étalonnage rapide et avantageux de vos stations de charge.

Les avantages

  • Un étalonnage plus rapide et plus avantageux de votre application client
  • Tous les composants matériels et logiciels nécessaires d'un seul fournisseur
  • Documentation complète avec description, listes de pièces et modèles 3D
  • Rapports de test sur l'exemple d'application homologué par la VDE

Caractéristiques principales

  • Logiciel de contrôle conforme à la législation sur les poids et mesures
  • Compteur d'énergie signant (40 A, 3 phases, homologation MID, classe de précision B, Modbus/RTU, 53,6 mm de large)
  • Écran encastré pour stations de charge (LCD capacitif Multi-Touch, 4,3 pouces, 480 x 272 pixels, 130,04 mm x 88,86 mm)
  • Exemple d'application pré-certifiée

Présentation par notre chef de produit

Présentation des contrôleurs de charge CHARX control modular
Présentation des contrôleurs de charge CHARX control modular MovingImage

Le contrôleur pour une infrastructure de charge intelligente Découvrez CHARX control modular

Collage avec le contrôleur de charge CHARX control modular avec divers domaines d'application et interfaces
Classe 1000 de la gamme d'automates CHARX control modular avec de nombreuses interfaces
Classe 3000 de la famille d'automates CHARX control modular
Collage avec le contrôleur de charge CHARX control modular avec divers domaines d'application et interfaces

Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux électriques, les bâtiments, les générateurs, les stations de charge et les véhicules électriques devient de plus en plus important pour l'avenir de l'électromobilité.

Pour cette raison, la communication est la clé de l'électromobilité durable et intégrée qui mise sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules électriques dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font p. ex. partie pour les exploitants de parcs de recharge.

Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération d'automates CHARX control modular, leur plateforme Linux ouverte et le savoir-faire en matière d'applications de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé(e) à relever ces défis.

Classe 1000 de la gamme d'automates CHARX control modular avec de nombreuses interfaces

L'automate 1000 vous offre toutes les interfaces et fonctions nécessaires pour une procédure de charge conforme dans un boîtier fin de 18,8 mm seulement :

  • Prise ou câble de charge
  • Contacteur
  • Identification RFID
  • Mesure de l'énergie
  • Surveillance du courant de défaut
  • Déverrouillage de connecteur de charge en cas de panne de secteur
  • E/S librement configurables, p. ex. pour la commande de LED

Pour cette raison, le contrôleur 1000 peut être utilisé sans problème pour des bornes de recharge simples comme automate autonome. Vous pouvez également les coupler à un automate 3000 pour procéder à une extension jusqu'à douze bornes de recharge.

Classe 3000 de la famille d'automates CHARX control modular

Avec la classe 3000, vous disposez d'un automate intelligent avec toutes les fonctions et une pleine connectivité sur une largeur de 37,6 mm seulement :

  • Ethernet et téléphonie mobile 4G
  • Gestion dynamique de la charge
  • Intégration backend via le protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
  • Communication Vehicle-to-Grid selon ISO 15118
  • Plateforme Linux ouverte pour applications clients

Gérez jusqu'à 48 bornes de recharge avec un contrôleur de classe 3000. Les systèmes de niveau supérieur pour la facturation et la gestion des bâtiments peuvent être connectés de manière transparente via Modbus/TCP ou MQTT.

Vidéo produit : contrôleurs de charge AC

Contrôleurs de charge CHARX control modular
Contrôleurs de charge CHARX control modular YouTube
Vue 3D du produit
Découvrir tous les détails en 3D
Examinez le CHARX control modular 3150 dans les moindres détails. En zoomant librement et en tournant le produit, il est possible de l'observer sous tous les angles.
Vers la vue 3D du produit
CHARX control modular 3150 dans la vue 3D du produit

Maniement aisé De l'installation à la maintenance

Lors du développement de CHARX control modular, nous avons misé sur une facilité d'utilisation maximale pour l'utilisateur et une manipulation intuitive du système. L'architecture modulaire du système vous offre un haut degré de flexibilité dans la réalisation de votre application.

Modules enclenchés sur le rail DIN
Les modules enclenchés sont automatiquement reconnus dans le réseau
Les modules de commande sont câblés avec la technologie de raccordement Push-in
Câblage rapide et sans outil des modules avec raccordement Push-in
Homme configurant le CHARX control modular dans la gestion basée sur le web
Configuration facile et intuitive par gestion basée sur le web
Remplacement rapide du CHARX control modular à l'aide d'un tournevis grâce à la technologie Lock and Release
Remplacement rapide du module en cas d'entretien grâce à la technologie Lock and Release

Extensible pour n'importe quelle application de charge De la borne de recharge murale au parking

Laissez-vous convaincre par la souplesse d'utilisation de CHARX control modular pour différentes applications et par la précision avec laquelle le système peut s'adapter à vos exigences.

L'exemple d'intégration de l'automate 1000 pour une seule borne de recharge murale sans connexion de communication
Carport : borne de recharge murale individuelle sans raccordement pour la communication
Exemple d'intégration de l'automate 3100 dans une borne de recharge individuelle avec raccordement backend dans une ville intelligente
Ville intelligente : borne de recharge individuelle avec raccordement backend sans fil
Exemple d'intégration d'une double station de charge composée d'un automate 3100 et d'un automate 1000 dans une entreprise : trois bornes de recharge doubles avec connexion backend et terminal
Entreprise : trois bornes de recharge doubles avec raccordement backend et terminal
Un automate 3000 et onze automates 1000 sont raccordés pour former un cluster de douze bornes de recharge par le biais de connecteurs de bus sur rail DIN : 48 bornes de recharge avec armoire électrique centrale et raccordement backend
Parking : 48 bornes de recharge avec armoire électrique centrale et raccordement backend

Présentation des contrôleurs de charge AC modulaires

CHARX control modular en un coup d'œil :

CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹

Largeur 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Utilisation Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone Server, Client, Stand-Alone
Surveillance du courant de défaut, déblocage de la prise en cas de panne de secteur, raccordement du compteur d'énergie, raccordement du lecteur RFID, E/S
Linux, Ethernet, raccordement backend, gestion de la charge
Téléphonie mobile 4G/2G
Communication ISO 15118
Accès direct au produit Accès direct au produit Accès direct au produit Accès direct au produit

¹ Également disponible sans téléphonie mobile 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Présentation des accessoires

Accessoires adaptés au CHARX control modular :

Lecteur RFID dans un boîtier IP65

Lecteur RFID sous forme de circuit imprimé

Module de surveillance du courant d'erreur

Type de montage Pour un montage de l'extérieur, p. ex. dans les stations de charge avec un boîtier métallique Pour un montage interne, p. ex. dans les stations de charge avec un boîtier en plastique Pour un montage volant avec passe-câble
Conditionnements disponibles 1 unité 1 unité, 10 pièces 1 unité, 10 pièces
Accès direct au produit Accès direct au produit Accès direct au produit

Présentation des contrôleurs de charge AC classiques

Nos contrôleurs de charge classiques font toujours partie de la gamme :

CHARX control basic

CHARX control basic

CHARX control advanced

CHARX control advanced plus xp

Modèle Circuit imprimé Boîtiers électroniques sur rail DIN Boîtiers électroniques sur rail DIN Boîtiers électroniques sur rail DIN
Largeur 120 mm 124 mm 72 mm 162 mm
Application Bornes de recharge simples Bornes de recharge simples Bornes de recharge connectées Bornes de ​recharge connectées avec raccordement backend
Déverrouillage de connecteur en cas de panne de secteur
Surveillance du courant de défaut
Ethernet, raccordement au compteur d'énergie
Téléphonie mobile 3G/2G, raccordement du lecteur RFID, raccordement backend, gestion de la charge
Accès direct au produit (exemple) Accès direct au produit (exemple) Accès direct au produit Accès direct au produit (exemple)