Nos câbles de charge à extrémité ouverte conviennent parfaitement au montage sur des bornes de recharge murales AC à usage privé, p. ex. dans l'abri pour voiture ou le garage. Ces câbles de charge n'ont qu'un connecteur de charge côté véhicule. La manipulation est ainsi beaucoup plus pratique pour l'utilisateur de la voiture électrique : il lui suffit de brancher le câble de charge dans le véhicule, contrairement aux bornes de recharge murales dotées d'une prise, où il doit également brancher le câble à la borne de recharge murale.
CHARX connect, Câble de charge AC mobile avec connecteur de charge côté véhicule et connecteur de charge côté infrastructure, Couleur du boîtier noir-gris, avec cache de protection, pour le chargement en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE) avec des prises de raccordement côté véhicule du type 2, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 7,5 m, noir, droit, boîtiers: