Système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist pour une préparation efficace des conducteurs

Systèmes d'assistance de l'opérateur

Le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist permet une préparation efficace des conducteurs. Le système assisté par logiciel guide l'utilisateur au fil du processus de préparation semi-automatisée des conducteurs, commande automatiquement les périphériques de sortie pertinents et fournit les informations nécessaires sur la base des données CAO.

Plus dinformations
Système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist pour une préparation efficace des conducteurs

Système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist

Dans la construction industrielle d'armoires électriques, les processus sont encore marqués par une part élevée d'opérations de travail manuelles. Un potentiel d'automatisation considérable réside notamment dans la préparation et le traitement des conducteurs. En effet, cette opération chronophage représente plus de la moitié du temps de travail du constructeur d'armoires électriques.

Le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist de Phoenix Contact est un « outil » conçu pour utiliser au mieux ce potentiel du point de vue de la rentabilité et de la flexibilité.

Avantages

  • Utilisation confortable grâce aux interfaces intuitives et une reprise facile des données depuis les programmes IAO
  • Grande sécurité des process grâce à la préparation des conducteurs assistée par ordinateur avec pilotage direct des appareils
  • Augmentation de l'efficacité et de la flexibilité grâce à la possibilité d'utilisation mobile et au positionnement optimal de l'outillage à main, des machines-outils et des systèmes d'impression

Nouveaux produits

Établi de base clipx WIRE assist
Variantes nationales et accessoires clipx WIRE assist
Variantes d'établi spécifiques à chaque pays

Le clipx WIRE assist est un système d'assistance des opérateurs pour la confection numériquement assistée de conducteurs et de câbles. Les nouvelles variantes nationales de l'établi de base disposent de prises de courant pour les géométries de connexion "AB" pour, par exemple, les États-Unis, "G" pour l'Angleterre, "E" pour la France et "L" pour l'Italie. De plus, de nouveaux accessoires pour le clipx WIRE assist élargissent dès à présent les fonctionnalités du système.

Les avantages

  • Excellente ergonomie grâce à l'établi réglable en hauteur et à l'alignement réglable des appareils
  • Un équipement modulaire avec des accessoires augmente la flexibilité des domaines d'application
  • Efficacité élevée grâce à des distances de préhension courtes et à un accès rapide à l'outillage à main selon le principe des 5S
  • Utilisation mobile grâce aux roulettes avec dispositif de blocage

Caractéristiques principales

  • Solution compacte du poste de travail
  • Configuration individuelle
  • Réglage électrique de la hauteur
  • Extensible de manière modulaire avec des systèmes de support, des supports d'appareils et des étagères.

Le système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist assisté par ordinateur pour une préparation efficace des conducteurs

Préparation des conducteurs assistée par ordinateur

Sécurité des process grâce à la préparation des conducteurs assistée par ordinateur

Les informations de câblage nécessaires pour le traitement assisté par ordinateur des process sont exportées des programmes IAO courants. Les informations sont enregistrées dans le système clipx WIRE assist. Une fonction d'éditeur intégrée permet en outre de collecter des données manuellement.

L'opérateur est guidé par le logiciel clipx WIRE assist au cours du process de fabrication semi-automatisée des conducteurs sur la base de ces données. Pour cela, les appareils du système sont pilotés directement et les informations requises pour le traitement et le câblage consécutifs sont représentées visuellement sur le moniteur de manière facilement compréhensible.

Ergonomie du système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist

Organisation ergonomique du poste de travail

Flexible grâce à la conception ergonomique et à la mobilité

L'établi réglable en hauteur du clipx WIRE assist satisfait aux exigences en matière d'ergonomie. Le système permet de changer de posture de travail entre la position assise et debout et s'adapte également à la taille du personnel et/ou à l'activité prévue. Le positionnement optimal des appareils de repérage et des machines-outils dans la zone de travail de l'ouvrier réduit les distances de préhension et contribue ainsi à l'ergonomie.

Le système d'assistance des opérateurs repose sur quatre roulettes de guidage industrielles avec frein pour assurer sa mobilité. Le système peut ainsi être utilisé là où le travail doit être réalisé et réduit, voire élimine les déplacements inutiles.

Système d'assistance des opérateurs reposant sur les principes Lean

Système d'assistance des opérateurs reposant sur les principes Lean

Structuré selon l'application du principe 5S

Le concept du système repose sur les principes Lean comme p. ex. 5S. Ces derniers aident à minimiser le chaos et à mettre de l'ordre. L'utilisation de plateaux multicouches en mousse dure dans chaque outil et moyen auxiliaire disposant d'un évidement prédéfini permet de réduire les temps de recherche et d'accès. Les outils les plus souvent utilisés sont accessibles de manière optimale et les outils moins souvent utilisés sont placés de manière un peu plus éloignée.

Conception modulaire et individuelle du système d'assistance des opérateurs

La conception modulaire du système laisse à l'utilisateur des degrés de liberté correspondants dans l'aménagement de son poste de travail.

Structure modulaire et individuelle du système d'assistance de l'opérateur clipx WIRE assist

Les machines-outils et les appareils de repérage peuvent être placés sur la table de travail. Les accessoires tels que les prises, les étagères, les conteneurs pour les matières résiduelles peuvent être fixés directement à la table de travail du système en fonction des besoins.

Accessoires pour le système d'assistance clipx WIRE assist

Les machines-outils et les appareils de repérage peuvent être fixés directement sur l'établi du système au moyen d'accessoires appropriés pour gagner de la place. Des guides sont montés sur les bras et les montants pour accueillir des accessoires supplémentaires.

Positionnement et orientation individuels des appareils sur le système d'assistance des opérateurs

Le positionnement des appareils en hauteur et sens du flux de travail est particulièrement flexible et peut également être adapté aux besoins individuels et aux exigences de la tâche à exécuter. Le système de guidage des conducteurs permet de fixer les conducteurs directement sur le dispositif automatique de coupe.

Système d'assistance des opérateurs pour une préparation efficace des conducteurs
clipx WIRE assist
L'utilisation de systèmes d'assistance des opérateurs permet d'augmenter la productivité ainsi que la sécurité des process, et assure un déroulement parfait du process de production. Avec clipx WIRE assist, Phoenix Contact propose un outil assisté par logiciel pour une préparation et un câblage efficaces des conducteurs.
Vers le dépliant
Système d'assistance des opérateurs clipx WIRE assist
Logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete

Logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete

Documents de fabrication numériques

Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete fournit toutes les informations nécessaires à la production des borniers : soit sous forme de document de fabrication numérique pour l'assemblage manuel du bornier, soit sous forme de fichier d'exportation au format AutomationML pour le pilotage de systèmes de fabrication automatiques de votre production de borniers.