Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)
Dans la surveillance de l'installation photovoltaïque, la surveillance des rangées est un élément central qui permet d'augmenter l'efficacité. SOLARCHECK vous informe de manière fiable sur la puissance de votre installation photovoltaïque. Identifiez les perturbations et prenez des mesures ciblées. Avec le système, vous réagissez immédiatement à toute perte de puissance de conducteurs individuels, comme cela peut p. ex. se produire en raison de panneaux endommagés ou de contacts ou câblages défectueux.
Plus dinformationsModule SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 4 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 8 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK, interface avec module de mesure de tension
Module de communication SCK, pour l'acquisition de 8 x modules de mesure SCK, sortie RS-485 Modbus/RTU
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 4 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 8 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK, interface avec module de mesure de tension
Module de communication SCK, pour l'acquisition de 8 x modules de mesure SCK, sortie RS-485 Modbus/RTU
Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 8 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK, protocole de communication de la première génération d'appareils
SOLARCHECK – le système de surveillance de courant des chaînes de panneaux photovoltaïques
Le système modulaire Solarcheck pour la surveillance des chaînes PV comprend différents appareils de mesure de courant et de tension ainsi qu'un module de communication correspondant.
Surveillance des chaînes PV : module de communication
Surveillance des chaînes PV : module de mesure du courant
Surveillance des chaînes PV : module de mesure de tension
Le module de communication recueille les valeurs mesurées des modules de mesure de courant et les transmet à un automate supérieur via le RS-485 (Modbus).