Relais de surveillance pour contrôle de séquence de phase, de défaillance de phase et d'asymétrie, 342 ... 457 V AC, alimentation via la tension mesurée, 2 inverseurs
Les relais de surveillance sont une solution économique pour le contrôle des paramètres électriques et physiques des installations. Les relais de surveillance EMD vous permettent de surveiller la surtension, la sous-tension, la surintensité, le courant trop faible, la coupure de phase, la séquence de phase, l'asymétrie de phase, le facteur de puissance, la puissance active ainsi que la température d'enroulement du moteur et les niveaux de remplissage. Le relais ampère-métrique détecte et surveille les courants alternatifs sinusoïdaux dans une plage de fréquence de 45 à 65 Hz.
Plus dinformationsRelais de surveillance pour contrôle de séquence de phase, de défaillance de phase et d'asymétrie, 342 ... 457 V AC, alimentation via la tension mesurée, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour tensions monophasées de 24 V AC/DC ou 230 V AC, sous-tension ou fenêtre, 1 contact inverseur, avec raccordement vissé
Relais de surveillance pour le contrôle des courants monophasés de 0 à 10 A AC/DC, surintensité/sous-intensité ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 300 V AC/DC, surtension/sous-tension ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle de la température des bobinages de moteur (max. 6 PTC) avec mémoire d'erreur, pour sonde de température selon DIN 44081, fonction de test avec touche de test / Reset intérieure, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour l'ordre des phases et l'asymétrie à 208...480 V AC / 120...277 V AC des tensions triphasées, asymétrie configurable, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle de la séquence de phase, de la défaillance de phase et de l'asymétrie à 208 V AC ... 690 V AC de tensions triphasées, 2 contacts inverseurs, avec raccordement vissé
Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC
Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 195...264 V AC
Relais de surveillance compacts – câblage rapide et sans outil
Parfaits pour la production en série : les relais de surveillance compacts EMD-BL sont la solution à un prix optimisé pour de nombreuses fonctions de surveillance. Les relais de surveillance compacts vous permettent de surveiller des paramètres importants du système dans votre application. Détectez les erreurs critiques à un stade précoce, signalez-les et arrêtez les systèmes de manière sélective.
Avantages de nos relais de surveillance compacts
Relais de surveillance multifonctions : grande polyvalence
La série EMD vous permet de surveiller les paramètres électriques et physiques des installations. Les relais de surveillance multifonctions disposent de nombreuses fonctions de surveillance. Par ailleurs, les possibilités étendues d'installation et les plages de tension d'alimentation variables les rendent très polyvalents.
Avantages de nos relais de surveillance multifonctions
Relais ampèremétrique : aperçu des valeurs de courant
Le relais ampèremétrique convertit des courants alternatifs sinusoïdaux de 50/60 Hz en signaux binaires. La détection inductive du courant est réalisée au moyen des conducteurs traversant le module. Le réglage grossier du seuil de commutation est réalisée en interne via des DIP switchs et un réglage fin via un potentiomètre situé sur la face avant. Côté sortie, un relais à contact inverseur haut de gamme plaqué or peut fonctionner en mode courant travail et mode repos.
Avantages du relais ampèremétrique