Module test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : Version 16 paires à commande commune
Les modules de fonction tels que les modules à diodes EMG protègent votre installation contre les inversions de polarité et découplent les messages dans les systèmes de signalisation des perturbations. Avec les modules de fonction en boîtiers protégés contre les contacts et la poussière en armoire électrique, les modules à diodes sont intégrés de manière professionnelle dans votre installation. Les modules test-lampes EMG permettent de découpler les signaux sans rétroaction des perturbations dans le domaine de la technologie de signalisation des défauts et de contrôler individuellement chaque lampe ou de manière centralisée plusieurs lampes.
Plus dinformationsModule test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : Version 16 paires à commande commune
Module à diodes, avec 14 diodes, anode en commun, type 1N 4007
Module test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : Version 7 paires à commande commune
Module à diodes, avec 4 diodes, commutables séparément, type 1N 4007
Module à diodes, avec 32 diodes, anode en commun, type 1N 4007
Module test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : version 8 paires pour raccordement individuel
Module à diodes, avec 7 diodes, anode en commun, type 1N 4007
Module à diodes, pour extension avec 7 diodes 1N 4007, cathode en commun
Module à diodes, avec 8 diodes, commutables séparément, type 1N 4007
Module test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : version 4 paires pour raccordement individuel