Transformateur de courant ouvrant, courant primaire: 0 ... 100 A AC, courant secondaire: 0 ... 1 A AC, puissance de référence: 0,2 VA, ligne de signal : 3 m
Les transformateurs de courant PACT offrent une gamme de produits complète pour la conversion de courants alternatifs élevés en courants secondaires de 1 A et 5 A. Les transformateurs de courant PACT RCP sur la base de la bobine de Rogowski sont de parfaits remplaçants de transformateurs pour les installations de remise à niveau. La bobine de Rogowski se monte en toute facilité dans les espaces trop étroits pour un transformateur de courant ouvrant, sans devoir démonter les pièces de l'installation.
Plus dinformationsTransformateur de courant ouvrant, courant primaire: 0 ... 100 A AC, courant secondaire: 0 ... 1 A AC, puissance de référence: 0,2 VA, ligne de signal : 3 m
Transformateur de courant ouvrant, courant primaire: 0 ... 50 A AC, courant secondaire: 0 ... 1 A AC, puissance de référence: 0,2 VA, ligne de signal : 3 m
Transformateur de courant ouvrant, courant primaire: 0 ... 20 A AC, courant secondaire: 0 ... 1 A AC, puissance de référence: 0,2 VA, ligne de signal : 2 m
Transformateur de courant à canon, courant primaire 75 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA
Transformateur de courant à canon, courant primaire 100 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 2,5 VA
Kit constitué d'un convertisseur de mesure 1 A et d'une bobine de Rogowski avec ligne de signal. Bobine de Rogowski : longueur 450 mm, diamètre 140 mm. Ligne de signal : 3 m. La bobine Rogowski mesure le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.
Set constitué d'un convertisseur de mesure 1 A et d'une bobine de Rogowski avec ligne de signal. Bobine de Rogowski : longueur 300 mm, diamètre 95 mm. Ligne de signal : 10 m. La bobine Rogowski mesure le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.
Kit constitué d'un convertisseur de mesure 1 A et d'une bobine de Rogowski avec ligne de signal. Bobine de Rogowski : longueur 300 mm, diamètre 95 mm. Ligne de signal : longueur 3 m. La bobine Rogowski mesure le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.
Set composé d'un amplificateur-séparateur 4 voies avec connectique Push-in et d'une bobine Rogowski d'une longueur de 300 mm / et d'un diamètre de 95 mm pour la mesure de courant CA sur les barres collectrices et les câbles de courant fort.
Côté sortie, l'amplificateur-séparateur émet 8 signaux normalisés différents et dispose d'une sortie de couplage.
Transformateur de courant à canon, courant primaire 50 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 1,25 VA
Les nouveaux transformateurs de courant ouvrant PACT SCP vous permettent d'ajouter rapidement de nouveaux points de mesure sur le terrain : il suffit de déverrouiller le boîtier, de le placer autour du conducteur électrique et de le fermer en un clic. Le raccordement direct à nos compteurs d'énergie EMpro est particulièrement pratique.
Les transformateurs de courant PACT RCP basés sur la bobine de Rogowski se montent facilement même dans les espaces trop étroits pour un transformateur de courant ouvrant. Avec le système universel de mesure du courant, vous pouvez mesurer des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A AC. Bénéficiez d'une installation rapide, sans avoir à démonter des parties de l'installation.
Mesure de courant pour l'utilisation en extérieur : la bobine de Rogowski avec protection UV
La bobine de Rogowski pour une utilisation en extérieur est dotée d'un boîtier et de câbles résistants aux UV. Cela vous offre une protection appropriée pour l'installation durable sur le terrain.
Les transformateurs de courant PACT vous offrent une gamme de produits complète pour la conversion de courants alternatifs élevés en courants secondaires de 1 A et 5 A. Les variantes avec raccordement Push-in vous facilitent le câblage. Pour mesurer le courant, les transformateurs de courant PACT sont disponibles avec différents rapports de transformation, classes de précision et puissances de référence.