Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED
Les convertisseurs de courant AC détectent les courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux. Nous vous proposons des convertisseurs de mesure réglables avec une alimentation flexible ou des variantes avec capteur Rogowski rabattable pour une installation simple. Pour la mesure universelle du courant AC/DC, optez pour des convertisseurs de courant réglables de façon variable pour des petits courants ou des convertisseurs de mesure compacts dans des plages de mesure échelonnées pour mesurer des intensités élevées.
Plus dinformationsConvertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED
Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED
Relais ampèremétrique MCR pour courants alternatifs sinusoïdaux 0 ... 16 A AC/ 1 inverseur
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0...10 à 0...50 A, non configuré
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0 ... 0,2 A jusqu'à 0 ... 11 A, non configuré
Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, courant d'entrée de 0 à 100 A, courant de sortie de 4 à 20 mA
Convertisseur de courant MCR, pour la mesure de courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux, courant d'entrée 0 à 100 A, tension de sortie 0...(5) 10 V
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, avec sortie à relais ou à transistor, intensité d'entrée de 0...10 à 0...50 A, non configuré
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, avec sortie à relais ou à transistor, intensité d'entrée de 0 ... 0,2 A à 0 ... 11 A, non configuré
Convertisseur de courant MCR, pour la mesure de courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux, courant d'entrée 0 à 100 A, sortie auto-alimentée avec 4 à 20 mA