SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - Répartiteur en Y
1054339

Répartiteur en Y pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle/femelle, 5 et 8 pôles, pour la réalisation d'un circuit de démarrage manuel sur le terrain


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réalisation simple d'un montage en série sécurisé de max. 30 participants
Installation conviviale avec raccordement M12
Élimine les erreurs de câblage
Évite de longs chemins de câbles vers l'armoire électrique