QPD T 4PE 3X6-11 BK - Répartiteur en T
1405401

Répartiteur en T, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, avec 3 écrous QUICKON, codage: Languette de détrompage, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 11 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
Flexibilité et compacité - grâce à la connexion interne des raccordements, les répartiteurs en H et en T peuvent être utilisés pour la dérivation des câbles principaux ou comme répartiteurs en étoile