VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2
-
Répartiteur en Y
1404799
Répartiteur en Y, indice de protection: IP65, nombre de pôles: 5, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
| Type | Version 14 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Enfichable | Puissance |
| Nombre de prises | 2 |
| Blindé | non |
| Tension de référence (III/3) | 24 V |
| Courant de référence | 16 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Prolongateur |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Coloris | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit MSTB |
| Mode de verrouillage | Push-Pull |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit MSTB |
| Mode de verrouillage | Push-Pull |
| PVC gris [PVC] | |
| Blindé | non |
| Poids de gaine | 242 kg/km |
| Type | PVC gris |
| Type de câble (symbole) | PVC |
| Diamètre extérieur du câble | 11,80 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 50x 0,25 mm |
| Section de câble | 5x 2,5 mm² |
| AWG alimentation en tension | 14 |
| Matériel Isolant du fil | PVC |
| Fil, coloris | bleu, marron, noir, gris, vert/jaune |
| Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
| Tension nominale câble | 750 V |
| 1000 V (Installation fixe et protégée) | |
| Tension d'essai câble | 4000 V |
| Résistance d'isolation de la ligne | > 0,2 MΩ*km |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
| -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≤ 100 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP65 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| connecteur mâle / femelle | |
| Type de montage | Montage vissé |
| Référence | 1404799 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNOIA |
| Product key | ABNOIA |
| GTIN | 4046356321488 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 418,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 350,576 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem