FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - Parafoudres combinés de type 1+2
2905988

Parafoudre enfichable pour tensions nominales plus élevées, selon type 1 / classe I, pour réseaux électriques triphasés en version TN et IT (L1, L2, L3, PE).


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Une performance maximale dans les espaces restreints : un design compact avec un pouvoir de décharge élevé en cas de tension nominale importante